Pomelli a croce, con cuscinetto assiale (Codici componente - Download CAD)

Pomelli a croce, con cuscinetto assiale
Vantaggi dei cuscinetti assiali:- Doppia forza utile a parità di impugnatura grazie alla riduzione degli attriti.
- Stringendo il pomello, il collare non ruota evitando rigature del pezzo.
- Possibilità di usare tiranti più piccoli a parità di forza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Palm Grips • with axial bearing, EH 24700.

Product Description

Advantages of axial bearing:
• Double clamping force with same grip size, by reducing the surface friction.
• Protection of workpiece by a fixed locating surface.
• Little setting due to higher pre-clamping force of bolt resp. thread.

Material

Handle
• Thermoplastic PA
Inner part
• Steel, nitrided, blackened
Screw
• Steel, blackened, quality 8.8

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsOperating temperature range
max.
WeightArt. No.
d1d2ld3h1h2t1t2  
  +2 ~~min.    
[mm][°C][g] 
with female thread – picture 1
40M 6242715.012.55.0804524700.0040
50M 8253422.514.04.2806824700.0050
63M10304126.518.05.48010924700.0063
80M12355434.026.56.68021324700.0080
with screw – picture 2
40M 615242715.0805124700.0042
40M 625242715.0805224700.0044
50M 820253422.5808124700.0053
50M 835253422.5808624700.0056
63M1030304126.58013624700.0066
63M1040304126.58014124700.0068
80M1230355434.08025924700.0083
80M1250355434.08027324700.0087

Application Example

Increase of clamping force with axial bearing
(while manual force is unchanged)

Codice componente
24700.0040
24700.0042
24700.0044
24700.0050
24700.0053
24700.0056
24700.0063
24700.0066
24700.0068
24700.0080
24700.0083
24700.0087
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza
(mm)
Lavorazione lato filettato Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
Vite d2
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
h2
(mm)

16.30 €

1 4 giorni 10MaschiatiM6--4027--2412.55~ 15

18.52 €

1 4 giorni 10FilettatureM615Non fornito4027Steel, blackened, quality 8.8-24--~ 15

18.67 €

1 4 giorni 10FilettatureM625Non fornito4027Steel, blackened, quality 8.8-24--~ 15

17.10 €

1 Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM8--5034--25144.2~ 22.5

19.43 €

1 4 giorni 10FilettatureM820Non fornito5034Steel, blackened, quality 8.8-25--~ 22.5

19.49 €

1 4 giorni 10FilettatureM835Non fornito5034Steel, blackened, quality 8.8-25--~ 22.5

19.85 €

1 4 giorni 10MaschiatiM10--6341--30185.4~ 26.5

22.75 €

1 4 giorni 10FilettatureM1030Non fornito6341Steel, blackened, quality 8.8M1030--~ 26.5

22.90 €

1 4 giorni 10FilettatureM1040Non fornito6341Steel, blackened, quality 8.8-30--~ 26.5

23.53 €

1 4 giorni 10MaschiatiM12--8054--3526.56.6~ 34

26.43 €

1 4 giorni 10FilettatureM1230Non fornito8054Steel, blackened, quality 8.8-35--~ 34

26.57 €

1 4 giorni 10FilettatureM1250Non fornito8054Steel, blackened, quality 8.8-35--~ 34

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Ad aletta Materiale corpo principale Nylon Boccola interna Steel, nitrided, blackened
Temperatura max.(°C) 80 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico