Orientatori (Codici componente - Download CAD)

Orientatori
Concepiti per posizionare e, contemporaneamente, bloccare i pezzi da lavorare, possono essere montati su entrambi i lati. Questi dispositivi, particolarmente precisi, vanno completati, a cura dell'utilizzatore, con gli elementi di contatto col pezzo, da accoppiare e fissare al gambo rettificato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23230.0040
23230.0050
23230.0440
23230.0450
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
d2 d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
Handle

462.14 €

1 4 giorni 1018M640501998-331728402729.814.916.9Grey cast iron DIN 6335, orange plastic-coated

571.63 €

1 4 giorni 1022M85060241010-422134503334.817.419.4Grey cast iron DIN 6335, orange plastic-coated

482.56 €

1 4 giorni 1018M6-60193850961728402729.814.916.9Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319

583.37 €

1 4 giorni 1022M8-7524410631452134503334.817.419.4Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Attacco laterale Profilo parte di fissaggio Straight base
Altezza braccio Standard Tipo di lunghezza braccio Standard Clamp Steel
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico