Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | WS (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 4.47 | 30 | 3 | Free cutting steel | |||
1.10 € | 8 | 4 giorni | 10 | M6 | 4.47 | 40 | 3 | Free cutting steel | |||
1.19 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 4.47 | 50 | 3 | Free cutting steel | |||
1.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 6.1 | 25 | 4 | Free cutting steel | |||
1.20 € | 8 | 4 giorni | 10 | M8 | 6.1 | 40 | 4 | Free cutting steel | |||
1.35 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 6.1 | 50 | 4 | Free cutting steel | |||
1.57 € | 8 | 4 giorni | 10 | M8 | 6.1 | 63 | 4 | Free cutting steel | |||
1.57 € 0.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 7.8 | 40 | 5 | Free cutting steel | |||
1.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 7.8 | 50 | 5 | Free cutting steel | |||
1.85 € 1.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 7.8 | 63 | 5 | Free cutting steel | |||
2.20 € 1.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 7.8 | 80 | 5 | Free cutting steel | |||
2.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 9.4 | 40 | 6 | Free cutting steel | |||
2.44 € | 1 | 2 giorni | 10 | M12 | 9.4 | 63 | 6 | Free cutting steel | |||
2.88 € 1.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 9.4 | 80 | 6 | Free cutting steel | |||
3.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | M12 | 9.4 | 100 | 6 | Free cutting steel | |||
1.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 4.47 | 30 | 3 | Stainless steel 1.4305 | |||
1.37 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 4.47 | 40 | 3 | Stainless steel 1.4305 | |||
1.47 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 4.47 | 50 | 3 | Stainless steel 1.4305 | |||
1.31 € | 1 | 2 giorni | 10 | M8 | 6.1 | 25 | 4 | Stainless steel 1.4305 | |||
1.57 € | 1 | 2 giorni | 10 | M8 | 6.1 | 40 | 4 | Stainless steel 1.4305 | |||
1.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 6.1 | 50 | 4 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.12 € | 8 | 4 giorni | 10 | M8 | 6.1 | 63 | 4 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.02 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 7.8 | 40 | 5 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.38 € | 1 | 2 giorni | 10 | M10 | 7.8 | 50 | 5 | Stainless steel 1.4305 | |||
2.95 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 7.8 | 63 | 5 | Stainless steel 1.4305 | |||
4.69 € 2.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 7.8 | 80 | 5 | Stainless steel 1.4305 | |||
3.08 € | 1 | 2 giorni | 10 | M12 | 9.4 | 40 | 6 | Stainless steel 1.4305 | |||
3.86 € | 1 | 4 giorni | 10 | M12 | 9.4 | 63 | 6 | Stainless steel 1.4305 | |||
6.91 € 4.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 9.4 | 80 | 6 | Stainless steel 1.4305 | |||
9.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 9.4 | 100 | 6 | Stainless steel 1.4305 |
Loading...
Tipo | Grani di riferimento | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
WS(mm)
Material
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali