Maniglie, a montaggio frontale / Alluminio (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

U-Handles • front mounting, EH 24300.

Product Description

U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units.
These U-handles are characterised by their ergonomic profile design with very high stability and their simple and timeless design.

Material

Handle
• Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
• Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005, black
• Stainless steel, dull blasted

Assembly

Mounting is done from the operating side by means of a cylinder screw.

Drawing

Order Information

DimensionsFor cylinder screwWeightArt. No.
bl1l2adh1h2r   
 ±0.25         
[mm][mm][g] 
Aluminium, bright
20100112135.4491913M58024300.0101
20112124135.4491913M58224300.0111
20128140135.4511913M510024300.0121
20160172135.4511913M510024300.0131
26116130176.4551717M614624300.0141
26132146176.4551717M616124300.0151
26164178176.4571717M619624300.0161
26179193176.4571717M621524300.0166
26196210176.4571717M622924300.0171
Aluminium, black
20100112135.4491913M58024300.0301
20112124135.4491913M58224300.0311
20128140135.4511913M510024300.0321
20160172135.4511913M512024300.0331
26116130176.4551717M613224300.0341
26132146176.4551717M616624300.0351
26164178176.4571717M620624300.0361
26179193176.4571717M621324300.0366
26196210176.4571717M623224300.0371
Stainless steel, dull blasted
20112124135.4491913M525824300.0511
20128140135.4511913M529324300.0521
20160172135.4511913M534524300.0531
26128140176.4571719M645524300.0655
26160172176.4571719M654224300.0665
26200216176.4571719M665124300.0675

Application Example

Codice componente
24300.0101
24300.0111
24300.0113
24300.0115
24300.0121
24300.0131
24300.0141
24300.0143
24300.0151
24300.0161
24300.0166
24300.0171
24300.0301
24300.0311
24300.0313
24300.0315
24300.0321
24300.0331
24300.0341
24300.0351
24300.0361
24300.0366
24300.0371
24300.0511
24300.0521
24300.0531
24300.0655
24300.0665
24300.0675
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Spessore maniglia D
(mm)
d
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
R
(mm)
Per viti Impugnatura Peso
(g)

7.55 €

1 Stesso giorno

Stock

10-AluminiumAltro-5,41001124919132013M5Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

7.95 €

1 4 giorni 10-AluminiumAltro-5,41121244919132013M5Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

8.20 €

1 4 giorni -117AluminiumAltro205,41171294919132013M5Trafilato di alluminio, lucidato84

8.33 €

1 4 giorni -120AluminiumAltro205,41201325119132013M5Trafilato di alluminio, lucidato90

8.36 €

1 Stesso giorno

Stock

10-AluminiumAltro-5,41281405119132013M5Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

8.94 €

1 4 giorni 10-AluminiumAltro-5,41601725119132013M5Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

11.30 €

1 2 giorni 10-AluminiumAltro-6,41161305517172617M6Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

11.49 €

1 4 giorni -120AluminiumAltro266,41201345517172617M6Trafilato di alluminio, lucidato152

11.59 €

1 Stesso giorno

Stock

10-AluminiumAltro-6,41321465517172617M6Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

12.64 €

1 2 giorni 10-AluminiumAltro-6,41641785717172617M6Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

13.05 €

1 4 giorni 10---------------

13.46 €

1 4 giorni 10-AluminiumAltro-6,41962105717172617M6Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

10.20 €

1 Stesso giorno

Stock

10-AluminiumPaint-5,41001124919132013M5Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

10.60 €

1 4 giorni 10-AluminiumPaint-5,41121244919132013M5Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

10.97 €

1 4 giorni -117AluminiumPaint205,41171294919132013M5Alluminio, rivestito in resina, simile a RAL 9005, nera84

11.02 €

1 4 giorni -120AluminiumPaint205,41201324919132013M5Alluminio, rivestito in resina, simile a RAL 9005, nera90

11.01 €

1 4 giorni 10-AluminiumPaint-5,41281405119132013M5Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

11.59 €

1 4 giorni 10-AluminiumPaint-5,41601725119132013M5Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

14.05 €

1 2 giorni 10-AluminiumPaint-6,41161305517172617M6Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

14.67 €

2 2 giorni 10-AluminiumPaint-6,41321465517172617M6Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

15.61 €

1 4 giorni 10-AluminiumPaint-6,41641785717172617M6Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

16.29 €

1 Stesso giorno

Stock

10---------------

16.94 €

2 2 giorni 10-AluminiumPaint-6,41962105717172617M6Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

27.38 €

1 Stesso giorno

Stock

10---------------

29.41 €

1 Stesso giorno

Stock

10---------------

35.04 €

1 Stesso giorno

Stock

10---------------

54.27 €

1 4 giorni --Stainless SteelSabbiatura-6,41281405717172619M6Acciaio inox, sabbiato opaco455

60.20 €

1 4 giorni --Stainless SteelSabbiatura-6,41601725717172619M6Acciaio inox, sabbiato opaco542

64.31 €

1 4 giorni --Stainless SteelSabbiatura-6,42002165717172619M6Acciaio inox, sabbiato opaco651

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Imposition Type Categoria superficie U Shaped A U Dritto
Funzione aggiuntiva No Metodo di montaggio Female Thread Profilo sezione trasversale maniglia Altro
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico