Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23090.0006 |
23090.0008 |
23090.0010 |
23090.0012 |
23090.0014 |
23090.0016 |
23090.0020 |
23090.0024 |
23090.0030 |
23090.0036 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | e (mm) | m (mm) | s (mm) | Preferential Origin | System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 11.5 | 18 | 10 | D | - | |||
1.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 15 | 24 | 13 | CE | V40 | |||
2.31 € | 10 | 4 giorni | 10 | 10 | 18.5 | 30 | 16 | CE | V70 | |||
2.49 € | 1 | 2 giorni | 10 | 12 | 20.8 | 36 | 18 | CE | V70 | |||
4.32 € | 10 | 2 giorni | 10 | 14 | 24.2 | 42 | 21 | D | - | |||
4.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 27.7 | 48 | 24 | CE | V70 | |||
6.55 € | 1 | 2 giorni | 10 | 20 | 34.6 | 60 | 30 | CE | - | |||
10.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 24 | 41.6 | 72 | 36 | CE | - | |||
32.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 53.1 | 90 | 46 | CE | - | |||
64.40 € | 2 | 4 giorni | 10 | 36 | 63.5 | 108 | 55 | CE | - |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Parker | Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazioni, funzioni | Normale | Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Trattamento superficie (Dettagli) | Ossido nero |
Tipo dado esagonale | Classe 1 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
e(mm)
m(mm)
s(mm)
Preferential Origin
System
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali