Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Particularly suitable for screwing into thin walled pieces. Performance in the smallest space requirements. Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | F1 | F2 | min. | max. | |||
h9 | min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
without locking – picture 1, steel | |||||||||||||
4 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0602 |
4 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0604 |
5 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0606 |
5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0608 |
6 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0610 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0612 |
6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0614 |
6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0616 |
7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 41 | 22110.0618 |
7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0620 |
8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 66 | 22110.0622 |
8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 67 | 22110.0624 |
10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 68 | 22110.0626 |
10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 69 | 22110.0628 |
with locking – picture 2, steel | |||||||||||||
4 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0630 |
4 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 13 | 22110.0632 |
5 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 23 | 22110.0634 |
5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 23 | 22110.0636 |
6 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0638 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0640 |
6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 38 | 22110.0642 |
6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0644 |
7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0646 |
7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0648 |
8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 64 | 22110.0650 |
8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 65 | 22110.0652 |
10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 66 | 22110.0654 |
10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 67 | 22110.0656 |
without locking – picture 1, stainless steel | |||||||||||||
4 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0702 |
4 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0704 |
5 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0706 |
5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0708 |
6 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0710 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0712 |
6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0714 |
6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0716 |
7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0718 |
7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 41 | 22110.0720 |
8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 67 | 22110.0722 |
8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 67 | 22110.0724 |
10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 68 | 22110.0726 |
10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 69 | 22110.0728 |
with locking – picture 2, stainless steel | |||||||||||||
4 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 13 | 22110.0730 |
4 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0732 |
5 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 23 | 22110.0734 |
5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0736 |
6 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0738 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 31 | 22110.0740 |
6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 38 | 22110.0742 |
6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0744 |
7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0746 |
7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0748 |
8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 64 | 22110.0750 |
8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 65 | 22110.0752 |
10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 66 | 22110.0754 |
10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 68 | 22110.0756 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Corsa (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.90 € | 1 |
2 giorni
Stock | 10 | Acciaio | Zincatura | 4 | M8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 4 | M8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
5.75 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 5 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.75 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.78 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 6 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
5.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
6.62 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
6.62 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
8.35 € 5.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Zincatura | 8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
8.35 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
8.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Zincatura | 10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
8.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
4.90 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 4 | M8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
4.90 € 3.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Zincatura | 4 | M8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 5 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.70 € 3.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Zincatura | 5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 6 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
5.97 € 3.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Zincatura | 6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
5.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
6.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
6.67 € 4.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Zincatura | 7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
8.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Zincatura | 8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
8.35 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
8.40 € 5.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Zincatura | 10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
8.40 € 5.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Zincatura | 10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
5.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 4 | M8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
5.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | - | 4 | M8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
6.78 € | 4 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 5 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
6.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
6.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 6 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
6.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
8.00 € 4.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | - | 6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
8.00 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
8.29 € 5.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | - | 7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
11.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
11.15 € 6.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | - | 8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | 1 - 5 | 10 | 17 | |||
11.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | 1 - 5 | 10 | 17 | |||
11.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | 1 - 5 | 10 | 17 | |||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 4 | M8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | 1 - 5 | 5 | 10 | |||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 4 | M8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | ~ 4 | ~ 12 | 1 - 5 | 5 | 10 | |||
6.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 5 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | 1 - 5 | 6 | 12 | |||
6.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | 1 - 5 | 6 | 12 | |||
6.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 6 | M10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | 1 - 5 | 6 | 12 | |||
6.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | ~ 6 | ~ 16 | - | 6 | 12 | |||
8.00 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
8.00 € 4.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | - | 6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
8.29 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
11.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
11.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
11.15 € 6.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | - | 10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 | |||
11.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | ~ 11 | ~ 35 | - | 10 | 17 |
Loading...
Tipo | Standard knob | Metodo di montaggio | Attacco a vite | Lunghezza complessiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Manopola di funzionamento | Presence | Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 |
Pomello | Thermoplastic PA 6, black, dull | Puntale | Stainless steel 1.4305 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Trattamento superficie corpo principale
D.E. punta d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
Corsa(mm)
WS(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali