Otturatori, per pareti sottili (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22120.0266
22120.0267
22120.0268
22120.0269
22120.0286
22120.0287
22120.0288
22120.0289
22120.0299
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di montaggio Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale D.E. punta d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Pomello Puntale Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

19.60 €

1 4 giorni 10Attacco a viteAcciaioZincatura62510348.5610~ 8.5~ 221 - 5171480-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-platedyesyes

19.84 €

1 4 giorni 10Attacco a viteAcciaioZincatura625103410.5610~ 8.5~ 221 - 5171480-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-platedyesyes

21.51 €

1 Stesso giorno

Stock

10Attacco a viteAcciaioZincatura8311240107.512~ 15.5~ 281 - 5191680-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-platedyesyes

21.57 €

1 4 giorni 10Attacco a viteAcciaioZincatura8311240127.512~ 15.5~ 281 - 5191680-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-platedyesyes

20.71 €

1 2 giorni 10Attacco a viteAcciaioZincatura62510348.5610~ 8.5~ 221 - 5171480-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-platedyesyes

21.34 €

1 Stesso giorno

Stock

10Attacco a viteAcciaioZincatura625103410.5610~ 8.5~ 221 - 5171480-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-platedyesyes

22.51 €

1 4 giorni 10Attacco a viteAcciaioZincatura8311240107.512~ 15.5~ 281 - 5191680-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-platedyesyes

22.90 €

1 4 giorni 10Attacco a viteAcciaioZincatura8311240127.512~ 15.5~ 281 - 5191680-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305, nickel-platedyesyes
-

4.08 €

1 4 giorni 10Altro--------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard knob Manopola di funzionamento Presence

Supporto tecnico