Arresti retraibili, esecuzione semplice (Codici componente - Download CAD)

Arresti retraibili, esecuzione semplice
Index bolts are used for indexing purposes.
Versione indicata per tutti quei casi dove non è richiesta una elevata precisione di posizionamento. L'abbondante corsa del puntale rende possibili svariati impieghi, ad es. anche come chiavistelli.
Versione semplice dal design compatto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Index Bolts • simple finish, EH 22121.

Product Description

Index bolts are used for indexing purposes.
Application limited for cases in which no precise positioning is needed. The high stroke of the pin enables for a variety of applications, e.g. as door bolt.
Simple version in compact design.

Material

Body
• Free cutting steel, zinc-plated by galvanization
Locking pin
• Steel, zinc-plated by galvanization
Lock nut
• Steel, zinc-plated by galvanization

Operation

By lifting the index bolt the locking pin will be pulled in. The turning of the index bolt positions the pin when it is pulled in.

Notes

Lock nuts have to be purchased separately.

Further products

• Locating Bushings, for index bolts and index plungers

Drawing

Order Information

DimensionsWSSpring load1)Tightening
torque
Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3l4l5s F1F2min.max.  
          ~~    
[mm][mm][N][Nm][°C][g] 
4M 62.341.520.017.012.015.59.563.010.01.62505.922121.0105
5M 83.054.027.024.015.019.212.083.513.54.525014.022121.0110
6M103.565.033.530.017.522.914.0104.016.010.025026.022121.0115
8M124.773.031.828.022.231.219.0124.022.013.025043.022121.0120
10M164.7102.550.544.527.032.725.0164.023.042.0250104.022121.0125
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
 d2   
 [mm][mm][g] 
steel
M 6101.322120.0704
M 8132.822120.0705
M10165.322120.0706
M12187.622120.0708
M162418.022120.0710

Application Example

Codice componente
22121.0105
22121.0110
22121.0115
22121.0120
22121.0125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. punta d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Tightening torque max.
(Nm)
WS
(mm)

8.75 €

1 Stesso giorno

Stock

104M62.341.520171215.5~ 3~ 101.66

8.58 €

1 Stesso giorno

Stock

105M835427241519.2~ 3.5~ 13.54.58

9.62 €

1 Stesso giorno

Stock

106M103.56533.53017.522.9~ 4~ 161010

10.31 €

1 Stesso giorno

Stock

108M124.77331.82822.231.2~ 4~ 221312

12.30 €

1 4 giorni 1010M164.7102.550.544.52732.7~ 4~ 234216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Metodo di montaggio Attacco a vite Materiale corpo Acciaio
Trattamento superficie corpo principale Zincatura Temperatura max.(°C) 250 Puntale Steel, galvanized
Dado Steel, galvanized Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico