Leve di serraggio (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24430.0020
24430.0022
24430.0030
24430.0032
24430.0035
24430.0038
24430.0040
24430.0042
24430.0045
24430.0048
24430.0050
24430.0052
24430.0055
24430.0058
24430.0062
24430.0230
24430.0236
24430.0242
24430.0248
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale t1
(mm)
t2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
h
(mm)

12.80 €

1 4 giorni 10AcciaioTriferro10-1620-10820~ 6733

12.80 €

1 4 giorni 10AcciaioTriferro815-20M8-820~ 6733

13.34 €

1 4 giorni 10AcciaioTriferro10-1822-10820~ 8237

13.34 €

1 2 giorni 10AcciaioTriferro1015-22M10-820~ 8237

15.71 €

1 4 giorni 10AcciaioTriferro12-2125-121025~ 9642

15.71 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioTriferro1218-25M12-1025~ 9642

16.07 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioTriferro12-2228-121230~ 11047

16.07 €

1 4 giorni 10AcciaioTriferro1218-28M12-1230~ 11047

16.98 €

1 4 giorni 10AcciaioTriferro16-2532-161232~ 12452

16.98 €

1 4 giorni 10AcciaioTriferro1623-32M16-1232~ 12452

20.47 €

1 4 giorni 10AcciaioTriferro16-2636-161435~ 13858

20.47 €

1 4 giorni 10AcciaioTriferro1624-36M16-1435~ 13858

24.42 €

1 2 giorni 10AcciaioTriferro20-2940-201640~ 15264

24.42 €

1 4 giorni 10AcciaioTriferro2027-40M20-1640~ 15264
-

26.22 €

2 2 giorni 10AcciaioTriferro2030-45M20-1640~ 17071

17.17 €

1 4 giorni 10Acciaio inox-815-22M8-820~ 7037

19.38 €

1 4 giorni 10Acciaio inox-1015-25M10-1025~ 9642

23.31 €

1 4 giorni 10Acciaio inox-1218-28M12-1230~ 11047

25.46 €

1 4 giorni 10Acciaio inox-1623-32M16-1232~ 12452

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Componenti annessi Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Con manopola Maniglia a ripresa a L Con vite di fermo Profilo leva con manopola Leva singola
Sezione di montaggio Maschiati Ball knob Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes
Conformità REACH yes

Supporto tecnico