Dadi esagonali, saldate, doppia leva (Codici componente - Download CAD)

Dadi esagonali, saldate, doppia leva
  • In Offerta
[Caratteristiche] Doppia leva, azionabile con entrambe le mani. [Tipo di montaggio] Filettatura femmina.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24470.0706
24470.0708
24470.0710
24470.0712
24470.0716
24470.0806
24470.0808
24470.0810
24470.0812
24470.0816
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRaggio di rotazione R
(mm)
Materiale corpo principale Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Inner Parts Material d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)

5.62 €

1 4 giorni 1047.5Acciaio8Steel, galvanizedM81610~ 47.512.526

6.14 €

1 Stesso giorno

Stock

1059.5Acciaio10Steel, galvanizedM102012~ 59.51532

8.08 €

1 4 giorni 1075.5Acciaio12Steel, galvanizedM122514~ 75.51940

12.13 €

1 Stesso giorno

Stock

1094.5Acciaio16Steel, galvanizedM163218~ 94.52552

17.58 €

1 Stesso giorno

Stock

10118Acciaio20Steel, galvanizedM204020~ 1183162

11.55 €

2 4 giorni 1047.5Acciaio inox8Stainless steel 1.4301, dull blastedM81610~ 47.512.526

13.91 €

1 Stesso giorno

Stock

1059.5Acciaio inox10Stainless steel 1.4301, dull blastedM102012~ 59.51532

19.18 €

1 Stesso giorno

Stock

1075.5Acciaio inox12Stainless steel 1.4301, dull blastedM122514~ 75.51940

29.63 €

1 4 giorni 1094.5Acciaio inox16Stainless steel 1.4301, dull blastedM163218~ 94.52552

44.32 €

1 4 giorni 10118Acciaio inox20Stainless steel 1.4301, dull blastedM204020~ 1183162

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Componenti annessi Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Con manopola Maniglia a ripresa a L Con vite di fermo Profilo leva con manopola Doppia leva
Sezione di montaggio Maschiati Corpo principale, trattamento superficie Altro

Supporto tecnico