Bloccaggi compatti, senza leva (Codici componente - Download CAD)

Bloccaggi compatti, senza leva
  • In Offerta
Agendo sulla vite, la ganascia blocca il pezzo sia orizzontalmente sia con una componente verticale. Il favorevole rapporto di leva consente elevate forze di spinta. Usando i dadi per cave a T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508), i bloccaggi possono essere adattati anche a cave di altre dimensioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23210.0501
23210.0502
23210.0521
23210.0522
23210.0541
23210.0542
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)
d1
(mm)
d2
(mm)
l2
(mm)
System b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
T-slot size
(mm)
Forza di bloccaggio
(kN)
Tightening torque max.
(Nm)

148.59 €

1 4 giorni 108523M88.428V40322420831073

148.59 €

1 4 giorni 108523M88.428V40322420831073

174.47 €

1 4 giorni 1012729M1212.540V7048373011414159

174.47 €

1 Stesso giorno

Stock

1012729M1212.540V7048373011414159

213.11 €

1 4 giorni 10168620M1616.541L166847351371821.520

213.11 €

1 4 giorni 10168620M1616.541L166847351371821.520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Altro
Sezione di montaggio Foro rotondo Materiale corpo principale Acciaio Corpo principale, trattamento superficie Triferro
Inner Parts Material Steel, case-hardened, blackened, ground Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico