Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24420.0010 |
24420.0012 |
24420.0110 |
24420.0112 |
24420.0210 |
24420.0212 |
24420.0310 |
24420.0312 |
24420.1010 |
24420.1012 |
24420.1110 |
24420.1112 |
24420.1210 |
24420.1212 |
24420.1310 |
24420.1312 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Raggio di rotazione R (mm) | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Inner Parts Material | t1 (mm) | t2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Threaded part | Lever colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.72 € | 2 | 2 giorni | 10 | 62 | Acciaio | Triferro | 6 | 12.5 | Steel, nitrided, blackened | 12.5 | 5 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | Steel, nitrided, blackened | orange | |||
19.72 € | 2 | 4 giorni | 10 | 62 | Acciaio | Triferro | 6 | 12.5 | Steel, nitrided, blackened | 12.5 | 5 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | Steel, nitrided, blackened | black | |||
21.17 € | 1 | 4 giorni | 10 | 74 | Acciaio | Triferro | 8 | 14 | Steel, nitrided, blackened | 14 | 4.2 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | Steel, nitrided, blackened | orange | |||
21.17 € | 2 | 4 giorni | 10 | 74 | Acciaio | Triferro | 8 | 14 | Steel, nitrided, blackened | 14 | 4.2 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | Steel, nitrided, blackened | black | |||
22.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 89 | Acciaio | Triferro | 10 | 18 | Steel, nitrided, blackened | 18 | 5.4 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | Steel, nitrided, blackened | orange | |||
22.68 € 14.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 89 | Acciaio | Triferro | 10 | 18 | Steel, nitrided, blackened | 18 | 5.4 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | Steel, nitrided, blackened | black | |||
26.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | Acciaio | Triferro | 12 | 26.5 | Steel, nitrided, blackened | 26.5 | 6.6 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | Steel, nitrided, blackened | orange | |||
26.34 € 16.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 108 | Acciaio | Triferro | 12 | 26.5 | Steel, nitrided, blackened | 26.5 | 6.6 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | Steel, nitrided, blackened | black | |||
34.40 € 21.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | Acciaio inox | - | 6 | 12.5 | Stainless steel | 12.5 | 5 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | Stainless steel | orange | |||
34.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 62 | Acciaio inox | - | 6 | 12.5 | Stainless steel | 12.5 | 5 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | Stainless steel | black | |||
36.24 € 22.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 74 | Acciaio inox | - | 8 | 14 | Stainless steel | 14 | 4.2 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | Stainless steel | orange | |||
36.24 € | 1 | 4 giorni | 10 | 74 | Acciaio inox | - | 8 | 14 | Stainless steel | 14 | 4.2 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | Stainless steel | black | |||
42.39 € | 1 | 4 giorni | 10 | 89 | Acciaio inox | - | 10 | 18 | Stainless steel | 18 | 5.4 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | Stainless steel | orange | |||
42.39 € | 1 | 4 giorni | 10 | 89 | Acciaio inox | - | 10 | 18 | Stainless steel | 18 | 5.4 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | Stainless steel | black | |||
51.16 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | Acciaio inox | - | 12 | 26.5 | Stainless steel | 26.5 | 6.6 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | Stainless steel | orange | |||
51.16 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | Acciaio inox | - | 12 | 26.5 | Stainless steel | 26.5 | 6.6 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | Stainless steel | black |
Loading...
Applicazione | Componenti annessi | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Con manopola | Profilo leva con manopola | Leva singola | Sezione di montaggio | Maschiati |
Materiale corpo principale | Lega di Zinco | Version | with axial bearing and female thread | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Raggio di rotazione R(mm)
Sezione di attacco, materiale
Sezione di attacco, trattamento superficie
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Inner Parts Material
t1(mm)
t2(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Threaded part
Lever colour
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali