Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23390.0001 |
23390.0002 |
23390.0003 |
23390.0101 |
23390.0102 |
23390.0103 |
23390.0201 |
23390.0202 |
23390.0203 |
23390.0301 |
23390.0302 |
23390.0303 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Raggio di rotazione R (mm) | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | b (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | s (mm) | Support washer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 63 | 6 | 13 | 13 | 3 | M6 | 16 | - | 18.5 | 63 | 16 | 16.4 | - | 0.75 | Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced | |||
9.69 € | 1 | 2 giorni | 10 | 82 | 8 | 15 | 15 | 3.7 | M8 | 20 | - | 22.5 | 82 | 20 | 19.5 | - | 1 | Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced | |||
8.35 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 63 | 6 | 13 | 13 | 3 | M6 | 16 | 19 | - | 63 | 16 | 16.4 | 1.5 | 0.75 | Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced | |||
15.13 € | 1 | 2 giorni | 10 | 82 | 8 | 15 | 15 | 3.7 | M8 | 20 | 25 | - | 82 | 20 | 19.5 | 2.5 | 1 | Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced | |||
12.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.94 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.33 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.94 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.24 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19.67 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.24 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Applicazione | Componenti annessi | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Con manopola |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di montaggio | Filettature | Materiale corpo principale | Lega di Zinco | Inner Parts Material | Steel, galvanised |
Temperature max.(°C) | 80 | Threaded part | Steel, galvanised | Adjusting nut | Steel, galvanised |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Raggio di rotazione R(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
t1(mm)
t2(mm)
d1(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l(mm)
b(mm)
h2(mm)
h3(mm)
s(mm)
Support washer
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali