Morsetto a ginocchiera con bloccaggio, n. 38B-L-2S (Codici componente - Download CAD)

Morsetto a ginocchiera con bloccaggio, n. 38B-L-2S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.38B-L-2S

Codice componente
NO.38B-L-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

71.93 €

1 Disponibile 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 2800 Materiale corpo Acciaio inox
Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio inox Altezza braccio H(mm) 57
Lunghezza braccio L(mm) 85 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 2280–2999 Con bullone punta Bullone in acciaio inox
Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con bloccaggio, n. 38B-L-2S, il codice articolo è il seguente: NO.38B-L-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.38B-L-2S.

Supporto tecnico