Morsetto a ginocchiera - con leva verticale TVL-10-A, forza di serraggio regolabile (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TVL-10-A

Codice componente
TVL-10-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.85 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 1–60 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M5 Materiale vite morsetto Acciaio Categoria Corpo principale
Altezza braccio H(mm) 28 Lunghezza braccio L(mm) 25 Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) Variabile
Con bullone punta Bullone con elemento in gomma Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - con leva verticale TVL-10-A, forza di serraggio regolabile, il codice articolo è il seguente: TVL-10-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TVL-10-A.

Supporto tecnico