Vite a testa esagonale (BI-METALLICA)【500-1,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite a testa esagonale (BI-METALLICA)
[Nominal M] 5
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] Stainless Steel Plating

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXPSF-SUSTSM-M5-19
HXPSF-SUSTSM-M5-25
HXPSF-SUSTSM-M5-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

209.47 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1019

245.12 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025

160.69 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Filettatura nominale (M) 5 Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie Placcatura in acciaio inox Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico