Dado ad alette (tipo 1)【1-500 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Dado ad alette (tipo 1)
  • Sconto volumi elevati
[Material] Brass
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8/10/12
[Application/Function] Manual fastening
[Thread Ridge Type] Metric Coarse

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.
  • Sono disponibili anche dimensioni non presenti nel catalogo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHN1-BR-M4
CHN1-BR-M5
CHN1-BR-M6
CHN1-BR-M8
CHN1-BR-M10
CHN1-BR-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M)

346.03 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4

1.38 €

1 Disponibile 6 giorni 5

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 6

3.19 €

1 Disponibile 6 giorni 8

568.83 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

421.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Serraggio manuale
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Tipo dado esagonale Tipo A

Supporto tecnico