Ruote (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 80 × 40 mm (Codici componente)

Ruote (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 80 × 40 mm
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: special steel, Fitting: steel
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…80 x 40mm
・Load capacity…700kg
・Overall height…120mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986NM-80

Codice componente
EA986NM-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

134.98 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 80 × 40 mm, il codice articolo è il seguente: EA986NM-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986NM-80.

Supporto tecnico