Barre esagonali / plastica / filettatura interna ambo i lati / AS (Codici componente)

Barre esagonali / plastica / filettatura interna ambo i lati / AS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5
[Material] Duracon (POM)
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°
[UL Standard] UL94-HB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AS-2005
AS-2006
AS-2008
AS-2008B
AS-2010
AS-2015
AS-2603
AS-2608
AS-303
AS-304
AS-305
AS-306
AS-307
AS-308
AS-310
AS-312
AS-315
AS-318
AS-320
AS-325
AS-330
AS-350
AS-407
AS-410
AS-411
AS-422
AS-458
AS-465
AS-470
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)

2.51 €

20 6 giorni 1045

2.51 €

20 6 giorni 1046

2.44 €

20 6 giorni 1048

0.39 €

50 20 giorni 1048

2.40 €

20 6 giorni 10410

2.55 €

20 6 giorni 10415

0.36 €

50 6 giorni 1053

2.55 €

20 6 giorni 1058

2.55 €

20 6 giorni 105.53

0.28 €

50 6 giorni 105.54

0.28 €

50 6 giorni 105.55

2.66 €

20 6 giorni 105.56

2.67 €

20 6 giorni 105.57

2.57 €

20 6 giorni 105.58

0.25 €

50 20 giorni 105.510

2.75 €

20 6 giorni 105.512

2.75 €

20 6 giorni 105.515

3.51 €

1 Disponibile 6 giorni 105.518

2.55 €

20 6 giorni 105.520

2.49 €

20 6 giorni 105.525

2.55 €

20 6 giorni 105.530

0.64 €

50 6 giorni 105.550

0.31 €

50 20 giorni 1077

2.51 €

20 6 giorni 10710

0.36 €

50 6 giorni 10711

0.50 €

50 20 giorni 10722

0.93 €

50 20 giorni 10758

0.82 €

0.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10765

0.90 €

0.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10770

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Resina Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale Duracon (POM)

Supporto tecnico