Distanziale / esagonale / plastica / filettatura maschio, filettatura femmina / BSRY (Codici componente)

Distanziale / esagonale / plastica / filettatura maschio, filettatura femmina / BSRY
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Material] RENY (Polyamide MXD6) 50% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 234°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSRY-308

Codice componente
BSRY-308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.50 €

50 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 5.5 Lunghezza L(mm) 8 Materiale Resina
Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale RENY (poliammide MXD6)

Supporto tecnico