Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.48 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.53 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.70 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.48 € | 50 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.78 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
0.78 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.86 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
0.58 € | 50 | 14 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.61 € | 50 | 14 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.78 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.78 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 14 | 0.7 | ||
0.78 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.86 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
0.86 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 18 | 0.7 | ||
0.86 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.95 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
0.86 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
1.15 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
1.15 € | 50 | 14 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
1.35 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
1.77 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
1.35 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
1.77 € | 50 | 14 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
1.77 € | 50 | 14 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
2.19 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
2.60 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
3.73 € | 50 | 13 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PPS | Colore | Marrone chiaro |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali