Bullone salvaspazio PPS Extra con foro esalobato / PSHS-0000 (Codici componente)

Bullone salvaspazio PPS Extra con foro esalobato / PSHS-0000
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) 40% Glass Fiber Filled
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSHS-0306
PSHS-0308
PSHS-0310
PSHS-0312
PSHS-0316
PSHS-0320
PSHS-0406
PSHS-0408
PSHS-0410
PSHS-0412
PSHS-0416
PSHS-0420
PSHS-0425
PSHS-0508
PSHS-0510
PSHS-0512
PSHS-0516
PSHS-0520
PSHS-0525
PSHS-0530
PSHS-0610
PSHS-0612
PSHS-0616
PSHS-0620
PSHS-0625
PSHS-0630
PSHS-0640
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.98 €

10 13 giorni 10360.5

1.04 €

10 13 giorni 10380.5

1.10 €

10 13 giorni 103100.5

1.35 €

10 13 giorni 103120.5

1.54 €

10 13 giorni 103160.5

1.73 €

10 13 giorni 103200.5

1.10 €

10 13 giorni 10460.7

1.23 €

10 13 giorni 10480.7

1.35 €

10 13 giorni 104100.7

1.54 €

10 13 giorni 104120.7

1.73 €

10 13 giorni 104160.7

1.91 €

10 13 giorni 104200.7

2.15 €

10 13 giorni 104250.7

1.91 €

10 13 giorni 10580.8

1.91 €

10 13 giorni 105100.8

2.10 €

10 13 giorni 105120.8

2.60 €

10 13 giorni 105160.8

3.03 €

10 13 giorni 105200.8

4.03 €

10 13 giorni 105250.8

4.96 €

10 13 giorni 105300.8

3.22 €

10 13 giorni 106101

4.03 €

10 13 giorni 106121

4.03 €

10 13 giorni 106161

4.96 €

10 13 giorni 106201

6.08 €

10 13 giorni 106251

7.58 €

10 13 giorni 106301

9.07 €

10 13 giorni 106401

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PPS Colore Marrone chiaro

Supporto tecnico