Rondella in Duracon nera / CC-0000-00B (Codici componente)

Rondella in Duracon nera / CC-0000-00B
  • Sconto volumi elevati
[Inner diameter] 1.7/2.2/2.7/2.8/3.2/3.5/4.2/4.3/4.5/4.6/5.2/5.3/5.6/6.2/6.3/6.5/8.0/8.1/8.2/8.3/8.5/10.0/10.2/10.3/10.5/12.1/12.3/12.5/13.0/16.5/17.0/18.2/18.5/20.0/22.0/25.3
[Material] Duracon (POM)
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CC-0204-05B
CC-0204-08B
CC-0204-10B
CC-0205-08B
CC-0205-10B
CC-0243-05B
CC-0243-08B
CC-0243-10B
CC-0255-05B
CC-0255-08B
CC-0255-10B
CC-0306-05B
CC-0306-08B
CC-0306-10B
CC-0307-08B
CC-0307-10B
CC-0308-05B
CC-0308-08B
CC-0308-10B
CC-0309-05B
CC-0309-08B
CC-0309-10B
CC-0310-05B
CC-0310-08B
CC-0310-10B
CC-0310-15B
CC-0310-20B
CC-0365-05B
CC-0365-08B
CC-0365-10B
CC-0408-08B
CC-0408-10B
CC-0409-05B
CC-0409-08B
CC-0409-10B
CC-0409-15B
CC-0409-20B
CC-0410-05B
CC-0410-08B
CC-0410-10B
CC-0410-15B
CC-0410-20B
CC-0411-08B
CC-0411-10B
CC-0411-15B
CC-0411-20B
CC-0509-05B
CC-0509-08B
CC-0509-10B
CC-0509-15B
CC-0509-20B
CC-0510-05B
CC-0510-08B
CC-0510-15B
CC-0510-20B
CC-0512-05B
CC-0512-08B
CC-0512-15B
CC-0512-20B
CC-0513-05B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Spessore t
(mm)
Unità di vendita Diametro esterno
(φ)

0.25 €

50 13 giorni 102.20.5Scatola/confezione4

0.22 €

50 13 giorni 102.20.8Scatola/confezione4

0.11 €

50 Stesso giorno

Stock

102.21Scatola/confezione4

0.21 €

50 13 giorni 102.20.8Scatola/confezione5

0.23 €

50 13 giorni 102.21Scatola/confezione5

0.21 €

50 13 giorni 102.20.5Scatola/confezione4.3

0.25 €

50 13 giorni 102.20.8Scatola/confezione4.3

0.21 €

50 13 giorni 102.21Scatola/confezione4.3

0.22 €

50 13 giorni 102.20.5Scatola/confezione5.5

0.21 €

50 13 giorni 102.20.8Scatola/confezione5.5

0.25 €

50 13 giorni 102.21Scatola/confezione5.5

1.82 €

1 Disponibile 6 giorni 103.20.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6

0.23 €

50 13 giorni 103.20.8Scatola/confezione6

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni 103.21Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6

0.21 €

50 13 giorni 103.20.8Scatola/confezione7

0.27 €

50 13 giorni 103.21Scatola/confezione7

0.25 €

50 13 giorni 103.20.5Scatola/confezione8

0.24 €

50 13 giorni 103.20.8Scatola/confezione8

1.85 €

1 Disponibile 6 giorni 103.21Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8

0.25 €

50 13 giorni 103.20.5Scatola/confezione9

0.25 €

50 13 giorni 103.20.8Scatola/confezione9

0.25 €

50 13 giorni 103.21Scatola/confezione9

0.28 €

50 13 giorni 103.20.5Scatola/confezione10

0.27 €

50 13 giorni 103.20.8Scatola/confezione10

0.25 €

50 13 giorni 103.21Scatola/confezione10

0.32 €

50 13 giorni 103.21.5Scatola/confezione10

0.33 €

50 13 giorni 103.22Scatola/confezione10

0.21 €

50 13 giorni 103.20.5Scatola/confezione6.5

0.21 €

50 13 giorni 103.20.8Scatola/confezione6.5

0.27 €

50 13 giorni 103.21Scatola/confezione6.5

0.29 €

50 13 giorni 104.30.8Scatola/confezione8

1.78 €

1 Disponibile 6 giorni 104.31Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8

0.27 €

50 13 giorni 104.30.5Scatola/confezione9

0.29 €

50 13 giorni 104.30.8Scatola/confezione9

0.27 €

50 13 giorni 104.31Scatola/confezione9

0.38 €

50 13 giorni 104.31.5Scatola/confezione9

0.38 €

50 13 giorni 104.32Scatola/confezione9

0.27 €

50 13 giorni 104.30.5Scatola/confezione10

0.25 €

50 13 giorni 104.30.8Scatola/confezione10

0.27 €

50 13 giorni 104.31Scatola/confezione10

0.36 €

50 13 giorni 104.31.5Scatola/confezione10

0.36 €

50 13 giorni 104.32Scatola/confezione10

0.27 €

50 13 giorni 104.20.8Scatola/confezione11

0.25 €

50 13 giorni 104.21Scatola/confezione11

0.36 €

50 13 giorni 104.21.5Scatola/confezione11

0.39 €

50 13 giorni 104.22Scatola/confezione11

0.27 €

50 13 giorni 105.30.5Scatola/confezione9

0.25 €

50 13 giorni 105.30.8Scatola/confezione9

0.27 €

50 13 giorni 105.31Scatola/confezione9

0.38 €

50 13 giorni 105.31.5Scatola/confezione9

0.36 €

50 13 giorni 105.32Scatola/confezione9

0.27 €

50 13 giorni 105.30.5Scatola/confezione10

0.27 €

50 13 giorni 105.30.8Scatola/confezione10

0.36 €

50 13 giorni 105.31.5Scatola/confezione10

0.38 €

50 13 giorni 105.32Scatola/confezione10

0.27 €

50 13 giorni 105.30.5Scatola/confezione12

0.27 €

50 13 giorni 105.30.8Scatola/confezione12

0.38 €

50 13 giorni 105.31.5Scatola/confezione12

0.38 €

50 13 giorni 105.32Scatola/confezione12

0.25 €

50 13 giorni 105.30.5Scatola/confezione13

Loading...

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Materiale, resina Resina acetalica POM (Duracon) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico