Rondella PTFE (sottile) / TT-0000-01 (02) (Codici componente)

Rondella PTFE (sottile) / TT-0000-01 (02)
  • Sconto volumi elevati
[Inner diameter] 2.2/3.3/3.2/4.5/5.5
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TT-0242-01
TT-0242-02
TT-0306-01
TT-0306-02
TT-0308-01
TT-0308-02
TT-0408-01
TT-0408-02
TT-0512-01
TT-0512-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Spessore t
(mm)
Unità di vendita Diametro esterno
(φ)

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 102.20.1Scatola/confezione4.2

0.23 €

50 12 giorni 102.20.2Scatola/confezione4.2

5.14 €

1 Disponibile 5 giorni 103.30.1Scatola/confezione6

0.80 €

1 Disponibile 5 giorni 103.30.2Scatola/confezione6

0.24 €

50 12 giorni 103.20.1Scatola/confezione8

0.23 €

50 12 giorni 103.20.2Scatola/confezione8

1.81 €

1 Disponibile 6 giorni 104.50.1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8

0.23 €

50 12 giorni 104.50.2Scatola/confezione8

0.25 €

50 12 giorni 105.50.1Scatola/confezione12

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni 105.50.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Materiale, resina PTFE (tetrafluoroetilene: fluoropolymer) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico