Dadi PPS / PSNT-00 (Codici componente)

Dadi PPS / PSNT-00
  • In Offerta
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5/6/8/10/12
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) 40% Glass Fiber Filled
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSNT-02
PSNT-03
PSNT-04
PSNT-05
PSNT-06
PSNT-08
PSNT-10
PSNT-12
PSNT-26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M)

0.79 €

50 13 giorni 102

0.45 €

50 13 giorni 103

0.34 €

0.17 €

50 Stesso giorno

Stock

104

0.65 €

10 14 giorni 105

1.35 €

10 13 giorni 106

2.19 €

10 13 giorni 108

5.91 €

10 13 giorni 1010

7.58 €

10 13 giorni 1012

0.79 €

50 13 giorni 102.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale Resina Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Uso generico Unità di vendita Scatola/confezione
Trattamento superficie (dettagli) N/A Dado esagonale standard Tipo A

Supporto tecnico