Vite di tenuta esagonale LIVE【80-400 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite di tenuta esagonale LIVE
[Nominal M] 4, 5, 6
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] None, Trivalent White

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNSF-410-M5-25
HXNSF-410-M5-45
HXNSF-410-M6-19
HXNSF-ST3W-M4-19
HXNSF-ST3W-M4-25
HXNSF-ST3W-M5-35
HXNSF-ST3W-M5-75
HXNSF-ST3W-M6-105
HXNSFA-ST3W-M6-25
HXNSFB-ST3W-M5-50
HXNSFD-ST3W-M6-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie

77.37 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10525[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/A

60.75 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10545[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/A

88.28 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10619[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/A

49.47 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10419[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

55.10 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10425[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

41.18 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10535[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

25.38 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10575[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

81.15 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106105[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

37.99 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10625[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

36.87 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10550[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

68.83 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10670[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico