Maniglia funzionale (FG4-P) (Codici componente - Download CAD)

Maniglia funzionale (FG4-P)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Supporti in poliammide PA6, rinforzati con sfere di vetro, neri, simile a RAL 9005, semiopachi con struttura fine. Barra di collegamento in profilato di alluminio, colori naturali anodizzata. Pulsante ad azionamento manuale con valvola a 3/2 o 5/2 vie con ritorno a molla per aria compressa filtrata o oliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FG4-P3.A300.11
FG4-P3.B300.11
FG4-P5.GL300.11
FG4-P5.GR300.11
FG4-P5.WL300.11
FG4-P5.WR300.11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

207.26 €

8 Disponibile 4 giorni 10

240.42 €

127.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

294.88 €

2 Disponibile 4 giorni 10

294.88 €

2 Disponibile 4 giorni 10

294.88 €

2 Disponibile 4 giorni 10

294.88 €

2 Disponibile 4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Passo P(mm) 300 Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 60
Corpo principale, trattamento superficie Anodizzato trasparente Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 28
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Distanza da avvitare A(mm) 300 Lunghezza L(mm) 360
Fissaggio M M6 Materiale AlMgSi 0.5, PA6 Trattamento di superficie Anodizzato
Colore della maniglia Supporti nero barra argento

Supporto tecnico