Ferrite Shallow Pot Magnets with hook (Codici componente)

Ferrite Shallow Pot Magnets with hook
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Shallow Pot Magnets.
Max. operating temperature 120°C.
Mild steel pot with removable hook.
Painted red.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E890
E891
E892
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Force (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)

12.78 €

15 Disponibile 3 giorni 1050.1–60.058.8646

13.89 €

4.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1 o sup.156.9656

16.41 €

10 Disponibile 3 giorni 10100.1 o sup.245.2566

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Round Magnet Type (Material) Ferrite Magnet Length(mm) 10.7
Heat Resistant Temperature(C°) 120

Supporto tecnico