Ganasce intercambiabili, per morsetti, con spinta verticale (Codici componente - Download CAD)

Ganasce intercambiabili, per morsetti, con spinta verticale
L'elemento di base è fissato al supporto del morsetto di bloccaggio con le viti standard fornite. Le ganasce intercambiabili - fissate con 2 magneti permanenti - sono a loro volta inserite e sostituite manualmente.
Allocazione immagini:

23231.0030 - picture 1

23231.0031 - picture 2

23231.0032 - picture 3

23231.0033 - picture 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23231.0030
23231.0031
23231.0032
23231.0033
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBody

291.98 €

1 4 giorni 10Case-hardened steel

280.60 €

1 4 giorni 10Case-hardened steel

291.40 €

1 4 giorni 10Case-hardened steel

281.42 €

1 4 giorni 10Heat-treated steel, hardened

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Attacco laterale Nominal dimension(mm) 100
Roller Cold worked steel Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico