Male Branch Tee 10-KQ2T (Sealant), One-Touch Fitting (Codici componente)

Male Branch Tee 10-KQ2T (Sealant), One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch tubing into two opposite ends of the fitting both at 90° angles.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2T04-01NS
10-KQ2T04-02NS
10-KQ2T06-01NS
10-KQ2T06-02NS
10-KQ2T06-03NS
10-KQ2T08-01NS
10-KQ2T08-02NS
10-KQ2T08-03NS
10-KQ2T10-01NS
10-KQ2T10-02NS
10-KQ2T10-03NS
10-KQ2T10-04NS
10-KQ2T12-02NS
10-KQ2T12-03NS
10-KQ2T12-04NS
10-KQ2T16-02NS
10-KQ2T16-03NS
10-KQ2T16-04NS
10-KQ2T23-01NS
10-KQ2T23-02NS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

5.23 €

10 26 giorni 41/8

5.39 €

10 26 giorni 41/4

5.39 €

10 26 giorni 61/8

5.58 €

10 26 giorni 61/4

5.89 €

10 26 giorni 63/8

5.79 €

10 26 giorni 81/8

5.94 €

10 26 giorni 81/4

6.23 €

10 26 giorni 83/8

8.56 €

5 26 giorni 101/8

8.58 €

5 26 giorni 101/4

8.98 €

5 26 giorni 103/8

9.53 €

5 26 giorni 101/2

10.27 €

5 26 giorni -1/4

10.31 €

5 26 giorni -3/8

10.32 €

5 26 giorni -1/2

16.18 €

5 26 giorni -1/4

16.19 €

5 26 giorni -3/8

16.40 €

5 26 giorni -1/2

4.90 €

10 26 giorni -1/8

5.52 €

10 26 giorni -1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Giunto a T con doppio attacco Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Colore Bianco Specifiche Con sigillante
Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico