KPP, raccordo istantaneo gran purezza, tappo (Codici componente - Download CAD)

KPP, raccordo istantaneo gran purezza, tappo
A one-touch fitting from SMC.
[Features]
· A one-touch fitting; ideal for blowing type systems in clean rooms.
· Completely oil-free processing. (rubber parts are fluorine coated)
· Liquid-contact areas are non-metallic.
· Parts are cleaned, assembled and double packaged in a clean room.
· Can also be used in vacuums. (-100 kPa)
[Applications]
· Use to plug unused one-touch fittings.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Plug KPP Outline Drawing And Dimensions

Plug KPP outline drawing

Plug KPP outline drawing

Applicable pipe fitting size ød Model øD L A Weight
g
4 KPP-04 6 32 13.8 0.4
6 KPP-06 8 35 15.7 0.7
8 KPP-08 10 39 17.3 1.1
10 KPP-10 12 43 19.2 1.7
12 KPP-12 14 45.5 20.7 2.5

Model Indication Method

Plug KPP model indication method

Plug KPP model indication method

Codice componente
KPP-04
KPP-06
KPP-08
KPP-10
KPP-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Fitting Size (mm)

1.48 €

10 4 giorni 4

1.65 €

10 7 giorni 6

1.60 €

10 4 giorni 8

3.40 €

5 4 giorni 10

4.05 €

5 4 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo / Tappo Tipo raccordo Altri profili Materiale corpo principale PP
Applicazione Standard/Mini Altri profili Spina

Supporto tecnico