KM12, serie manifold raccordi istantanei - Raccordo istantaneo attacco A, Filettatura femmina attacco B Rc(PT) (Codici componente - Download CAD)

KM12, serie manifold raccordi istantanei - Raccordo istantaneo attacco A, Filettatura femmina attacco B Rc(PT)
  • In Offerta
A one-touch fitting from SMC.

[Features]
· Enables compact piping.
· Allows centralized piping.
· Broad series lineup (40 models.)
· One-touch mounting.


(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

One-Touch Fitting Manifold KM Series Specifications

One-Touch Fitting Manifold KM12: related images

KM12 structural drawing

Port A: one-touch fitting
Port B: Rc female threads

Specifications

Model KM12
Usable fluids Air, waterNote 2:
Operating pressure range -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure 3 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to 60°C, 0 to 40°C if water (no freezing)
Thread JIS B0203 (tapered pipe thread)
Accessories Plug with hexagonal socket head and seal: 1 pc.

Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.

Main Part Materials

Model KM12
Body PBT
Stud / Drive rod C3604
Chuck SUS304
Guide SUS304
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
One-Touch Fitting Manifold KM12: related images

KM12 dimensional drawing

Applicable tube outer diameter
F mm
T
Connection threads
Rc
Model N H
(width across flats)
L1 L2 L3 L4 L5 L6 P Q1 Q2 M Port B
Minimum hole diameter
Weight
g
4 1/4 KM12-04-02-6 6 17 89 10 18 29.5 19.5 29 10.6 40 12 16 6 65
KM12-04-02-10 10 110 61.5 72
6 1/4 KM12-06-02-6 6 17 99 10 19.5 31.5 21.5 31 13 47 13.5 17 7.5 81
KM12-06-02-10 10 125 73 91
8 3/8 KM12-08-03-6 6 19 108 11.5 22.5 35.5 24 34.5 15.5 55 14.7 18.5 9 97
KM12-08-03-10 10 139 86 112

 

(Units: mm)

 

Applicable tube outer diameter
F inches
T
Connection threads
NPT
Model N H
(width across flats)
L1 L2 L3 L4 L5 L6 P Q1 Q2 M Port B
Minimum hole diameter
Weight
g
5/32 1/4 KM12-03-35-6 6 17.46 87 10 18 29.5 19.5 29 10.6 40 12 16 6 65
KM12-03-35-10 10 110 61.5 72
1/4 1/4 KM12-07-35-6 6 17.46 95 10 19.5 31.5 21.5 31.25 13.2 48 13 17 7 82
KM12-07-35-10 10 121 73.5 92
5/16 3/8 KM12-09-36-6 6 22.22 102 12.7 23.7 37.7 25 37.5 15.2 52.8 15 18.5 9.5 97
KM12-09-36-10 10 132 83 112

 

(Units: mm)

 

Codice componente
KM12-03-35-10
KM12-04-02-6
KM12-04-02-10
KM12-06-02-6
KM12-06-02-10
KM12-06-02-10-X2
KM12-06-02-10-X12
KM12-07-35-6
KM12-07-35-10
KM12-08-03-6
KM12-08-03-10
KM12-09-36-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Liquido applicabile D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Port A Number Colore Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

24.02 €

5 26 giorni --NPT1/410NeroRossoN/D

17.47 €

5 4 giorni -4Rc1/46NeroBluN/D

18.87 €

5 4 giorni -4Rc1/410NeroBluN/D

17.47 €

5 4 giorni -6Rc1/46NeroBluN/D

23.95 €

5 Stesso giorno

Stock

-6Rc1/410NeroBluN/D

25.19 €

5 32 giorni Acqua / Aria-----BluSpecifica non a base di acciaio (con nichelatura chimica)

26.97 €

5 6 giorni Acqua / Aria-------

23.27 €

5 26 giorni --NPT1/46NeroRossoN/D

29.69 €

5 26 giorni --NPT1/410NeroRossoN/D

21.18 €

5 4 giorni -8Rc3/86NeroBluN/D

27.66 €

5 Stesso giorno

Stock

-8Rc3/810NeroBluN/D

33.97 €

5 26 giorni --NPT3/810NeroRossoN/D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Materiale corpo principale EN CW614N Equiv.
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura PP Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. diverso Raccordo/collettore per tubi ad azione singola

Supporto tecnico