Reducer 10-KGR One-Touch Pipe Fitting (Codici componente)

Reducer 10-KGR One-Touch Pipe Fitting
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to change the size of a one-touch pipe fitting.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KGR04-06
10-KGR04-08
10-KGR06-08
10-KGR06-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

8.89 €

2 6 giorni 46

8.89 €

2 6 giorni 48

4.50 €

2 26 giorni 68

10.02 €

2 6 giorni 612

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/tubo Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Attacchi, riduttori Riduttore Number of Connection Tubes(pc.) 1 Colore Bianco
Specifiche Classe ISO:5 Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico