Stainless Steel One-Touch Pipe Fitting KQ2-G Series, Elbow Union Fitting KQ2L-G (Gasket Seal) (Codici componente - Download CAD)

Stainless Steel One-Touch Pipe Fitting KQ2-G Series, Elbow Union Fitting KQ2L-G (Gasket Seal)
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used at a vacuum of -100 kPa.
· Metal parts material: SUS303.
· Improved tube detachability: Max. 30% reduction in insertion force, max. 20% reduction in removal force.
· Compact with reduced weight: space comparison; height reduced 24%, width reduced 23%, weight reduced 57%.
· Body shape: Total of 27 models.
[Applications]
· Used for perpendicular piping from a female thread.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2L04-M5G1
KQ2L04-M5G1
KQ2L06-M5G1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione D.E.1 tubo applicabile
(φ)

9.91 €

10 6 giorni Ambiente pulito4

8.94 €

2 4 giorni Standard/Mini4

9.68 €

2 4 giorni Standard/Mini6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale EN 1.4305 Equiv. + PBT Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Giunto a gomito Connection Type M
Connection screw 5×0.8 Number of Connection Tubes(pc.) 1 Colore Bianco
Profilo pulsante di rilascio Ellisse Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico