Service Tee Union Fitting KQ2Y-G (Sealant) One-Touch Pipe Fitting (Codici componente - Download CAD)

Service Tee Union Fitting KQ2Y-G (Sealant) One-Touch Pipe Fitting
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· One-touch connection.
· Can be used at a vacuum of -100 kPa.

[Applications]
· Used to branch a pipe in the same direction and at a 90° angle from a female thread.


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2Y04-01G1
KQ2Y04-01GS1
KQ2Y04-02G1
KQ2Y04-02GS1
KQ2Y06-01G1
KQ2Y06-01GS1
KQ2Y06-02G1
KQ2Y06-02GS1
KQ2Y06-03G1
KQ2Y06-03GS1
KQ2Y08-01G
KQ2Y08-01GS
KQ2Y08-02G
KQ2Y08-02GS
KQ2Y08-03G
KQ2Y08-03GS
KQ2Y10-01G
KQ2Y10-01GS
KQ2Y10-02G
KQ2Y10-02GS
KQ2Y10-03G
KQ2Y10-03GS
KQ2Y10-04G
KQ2Y10-04GS
KQ2Y12-02G
KQ2Y12-02GS
KQ2Y12-03G
KQ2Y12-03GS
KQ2Y12-04G
KQ2Y12-04GS
KQ2Y16-03G
KQ2Y16-03GS
KQ2Y16-04G
KQ2Y16-04GS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo raccordo Materiale corpo principale Montaggio a vite, diramazione Giunto, diam. uguale Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio

10.81 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

10.98 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio-4R1/82BiancoCon sigillanteEllisseBianco

11.73 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

11.89 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio-4R1/42BiancoCon sigillanteEllisseBianco

11.89 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

12.06 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio-6R1/82BiancoCon sigillanteEllisseBianco

12.27 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

12.47 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio-6R1/42BiancoCon sigillanteEllisseBianco

12.81 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

12.97 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio-6R3/82BiancoCon sigillanteEllisseBianco

12.92 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

13.10 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio-8R1/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

12.92 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

13.03 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio-8R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

13.48 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

13.66 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio-8R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

17.35 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

17.53 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio-10R1/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

17.35 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

17.53 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio-10R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

17.35 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

17.53 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio-10R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

17.81 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

17.94 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio-10R1/22BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

19.02 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

19.18 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

19.02 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

19.18 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

19.02 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 60--------

19.18 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--R1/22BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

22.37 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 6016-------

22.47 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

22.37 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--5~ 6016-------

22.52 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T di servizio--R1/22BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Liquido applicabile Acqua / Aria Applicazione Standard/Mini
Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)

Supporto tecnico