KCH-00, accoppiatore tubo, raccordi con autotenuta, Intermedio diritto (Codici componente - Download CAD)

KCH-00, accoppiatore tubo, raccordi con autotenuta, Intermedio diritto
  • In Offerta
One-touch fitting for connection of tubes.
[Features]
· Streamlines and reduces labor for piping work.
· One-touch fitting that stops air flow when detached. (Built-in self-sealing mechanism)
· Specification not acceptable for copper (electroless nickel plating).
· Sealant is standard.
· Includes check on one port only.
[Applications]
· Used for connection of tubes in one direction.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Straight: KCH Specifications

KCH External Appearance

KCH External Appearance

KCH outline drawing

KCH Outline Drawing

(Unit: mm)

Applicable tubing outer diameter (mm) Model øDNote) L M1 M2 Effective cross-sectional area (mm2) Weight (g)
Nylon Urethane
4 KCH04-00 10.4 42.1 18 16 2.6 2.6 5
6 KCH06-00 12.8 45.8 19 17 6.8 6.8 7
8 KCH08-00 15.2 52.8 21.5 18.5 16.2 13.1 10
10 KCH10-00 18.5 59.8 24 21 25.6 20.4 18
12 KCH12-00 20.9 63.5 25.5 22 35.4 30.4 24

Note) øD is the maximum diameter.

Tube Coupler KC Series Specifications

KC Series Structural Drawing

KC Series Structural Drawing

Usable fluids Air
Maximum operating pressure 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (taper thread for piping)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B0205 (metric fine thread)
Screw section seal (standard) With sealant
Copper-free specification (standard) Brass parts are all electroless nickel plated.

Applicable tubing

Tube materials Nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

Principle Part Materials

Body C3604, PBT
Stud C3604 (thread portion)
Chuck/spring SUS304
Guide SUS304, PBT
Collet / Release button POM
Valve/retainer POM
Stopper C3604, POM
Seal/O-Ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Codice componente
KCH04-00
KCH06-00
KCH08-00
KCH10-00
KCH12-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

8.03 €

10 3 giorni 4

8.03 €

10 3 giorni 6

8.76 €

5.96 €

10 Stesso giorno

Stock

8

10.40 €

10 4 giorni 10

12.02 €

10 4 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale EN CW614N Equiv. Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. uguale Giunti passaparete con filettatura femmina Number of Connection Tubes(pc.) 2 Colore pulsante di rilascio Blu

Supporto tecnico