Inch Size Rectangular Multi-Connector Plug Connector KDM Series (Codici componente - Download CAD)

Inch Size Rectangular Multi-Connector Plug Connector KDM Series
A one-touch fitting that is effective in reducing labor when dismantling machinery equipment for transport and when replacing broken parts.
[Features]
· Requires less installation space than when using multiple bulkhead unions for panels.
· Multiple pipes can be attached and detached in a single action, meaning fewer piping mistakes with much less time needed to be spent on installation work.
· As it is a one-touch pipe fitting, it greatly reduces piping work.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KDMP-01
KDMP-03
KDMP-09
KDMS-01
KDMS-03
KDMS-07
KDMS-09
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo raccordo Materiale corpo principale Attacchi, riduttori Altri profili

2.68 €

10 26 giorni Altri profili[Resina PP] PP-[Spina] Spina

2.52 €

10 26 giorni Altri profili[Resina PP] PP-[Spina] Spina

4.21 €

10 26 giorni Altri profili[Ottone] EN CW614N Equiv. + PBT-[Spina] Spina

2.68 €

10 26 giorni Attacco femmina e riduttore[Resina PP] PP[Altro] Connettore presa-

2.52 €

10 26 giorni Attacco femmina e riduttore[Resina PP] PP[Altro] Connettore presa-

2.68 €

10 26 giorni Attacco femmina e riduttore[Resina PP] PP[Altro] Connettore presa-

4.21 €

1 26 giorni Attacco femmina e riduttore[Ottone] EN CW614N Equiv. + PBT[Altro] Connettore presa-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Liquido applicabile Aria Applicazione Standard/Mini
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)

Supporto tecnico