Cilindro a doppia potenza, antirotazione, MGZ Serie (Codici componente)

Cilindro a doppia potenza, antirotazione, MGZ Serie
A non-rotating double power cylinder with double the extension output strength.
[Features]
· Its unique construction achieves double the extended piston area.
· The built-in non-rotating mechanism with slide keys allows the direct mounting of loads.
· With coil scraper.
[Applications]
· For lifting and pressing work.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MGZ20-75
MGZ20-100
MGZ20-200
MGZ20-300
MGZ25TF-75
MGZ25TF-100
MGZ32TF-75
MGZ32TF-100
MGZ32TF-150
MGZ32TF-200
MGZ32TF-300
MGZ40TF-75
MGZ40TF-100
MGZ40TF-125
MGZ40TF-150
MGZ40TF-200
MGZ40TF-300
MGZ50TF-75
MGZ50TF-100
MGZ50TF-125
MGZ50TF-150
MGZ50TF-200
MGZ50TF-250
MGZ50TF-300
MGZ63-75
MGZ63TF-75
MGZ63TF-100
MGZ63TF-150
MGZ63TF-200
MGZ63TF-250
MGZ63TF-300
MGZ80TF-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Port thread type

363.06 €

1 4 giorni 2075M5 × 0.8

380.19 €

1 4 giorni 20100M5 × 0.8

448.52 €

1 17 giorni 20200M5 × 0.8

516.89 €

1 4 giorni 20300M5 × 0.8

390.11 €

1 17 giorni 2575G

407.24 €

1 4 giorni 25100G

397.27 €

1 4 giorni 3275G

414.31 €

1 4 giorni 32100G

448.52 €

1 4 giorni 32150G

482.66 €

1 4 giorni 32200G

550.98 €

1 4 giorni 32300G

455.44 €

1 4 giorni 4075G

475.32 €

1 4 giorni 40100G

495.26 €

1 4 giorni 40125G

515.27 €

1 4 giorni 40150G

555.03 €

1 4 giorni 40200G

634.76 €

1 4 giorni 40300G

543.69 €

1 4 giorni 5075G

569.31 €

1 4 giorni 50100G

594.85 €

1 4 giorni 50125G

620.48 €

1 4 giorni 50150G

671.71 €

1 4 giorni 50200G

723.24 €

1 4 giorni 50250G

774.19 €

1 4 giorni 50300G

692.02 €

1 17 giorni 6375Rc

691.65 €

1 17 giorni 6375G

722.95 €

1 4 giorni 63100G

785.53 €

1 4 giorni 63150G

848.18 €

1 4 giorni 63200G

911.18 €

1 17 giorni 63250G

973.39 €

1 4 giorni 63300G

1,070.68 €

1 4 giorni 8075G

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard / Con funzione dente d’arresto asta / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione Ambiente, applicazioni Standard Pressione di esercizio(MPa) 0.08::1
Specifications Senza Anello raschiastelo Auto Switch Assente Type of Mount Support Tipo base

Supporto tecnico