Giunti ad artiglio Distanziale / bloccaggio a semiguscio, chiavetta DIN 6885 / disco ad artiglio: PU A98, a 2 pieghe / corpo: bloccaggio a mozzo, chiavetta / DRE / KBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti ad artiglio Distanziale / bloccaggio a semiguscio, chiavetta DIN 6885 / disco ad artiglio: PU A98, a 2 pieghe / corpo: bloccaggio a mozzo, chiavetta / DRE / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Torque range: 12.5 - 325Nm
Servo Insert Coupling with expanding hub
For hollow shaft connections

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DRE-14-[102-3000/1]-[4-16/1]-[4-16/1]
DRE-14-[102-3000/1]-[4-16/1]-N[4-16/1]
DRE-14-[102-3000/1]-N[4-16/1]-[4-16/1]
DRE-14-[102-3000/1]-N[4-16/1]-N[4-16/1]
DRE-19-[133-3000/1]-[8-21/1]-[8-21/1]
DRE-19-[133-3000/1]-[8-21/1]-N[8-21/1]
DRE-19-[133-3000/1]-N[8-21/1]-[8-21/1]
DRE-19-[133-3000/1]-N[8-21/1]-N[8-21/1]
DRE-24-[157-3000/1]-[10-32/1]-[10-32/1]
DRE-24-[157-3000/1]-[10-32/1]-N[10-32/1]
DRE-24-[157-3000/1]-N[10-32/1]-[10-32/1]
DRE-24-[157-3000/1]-N[10-32/1]-N[10-32/1]
DRE-28-[181-3000/1]-[14-37/1]-[14-37/1]
DRE-28-[181-3000/1]-[14-37/1]-N[14-37/1]
DRE-28-[181-3000/1]-N[14-37/1]-[14-37/1]
DRE-28-[181-3000/1]-N[14-37/1]-N[14-37/1]
DRE-38-[229-3000/1]-[18-48/1]-[18-48/1]
DRE-38-[229-3000/1]-[18-48/1]-N[18-48/1]
DRE-38-[229-3000/1]-N[18-48/1]-[18-48/1]
DRE-38-[229-3000/1]-N[18-48/1]-N[18-48/1]
DRE-42-[253-3000/1]-[22-50/1]-[22-50/1]
DRE-42-[253-3000/1]-[22-50/1]-N[22-50/1]
DRE-42-[253-3000/1]-N[22-50/1]-[22-50/1]
DRE-42-[253-3000/1]-N[22-50/1]-N[22-50/1]
DRE-48-[281-3000/1]-[22-57/1]-[22-57/1]
DRE-48-[281-3000/1]-[22-57/1]-N[22-57/1]
DRE-48-[281-3000/1]-N[22-57/1]-[22-57/1]
DRE-48-[281-3000/1]-N[22-57/1]-N[22-57/1]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)
1 22 giorni 104 ~ 16102 ~ 300012,50,0914 ~ 16NoNo
1 22 giorni 104 ~ 16102 ~ 300012,50,0914 ~ 16No
1 22 giorni 104 ~ 16102 ~ 300012,50,0914 ~ 16No
1 22 giorni 104 ~ 16102 ~ 300012,50,0914 ~ 16
1 22 giorni 108 ~ 21133 ~ 3000170,061,28 ~ 21NoNo
1 22 giorni 108 ~ 21133 ~ 3000170,061,28 ~ 21No
1 22 giorni 108 ~ 21133 ~ 3000170,061,28 ~ 21No
1 22 giorni 108 ~ 21133 ~ 3000170,061,28 ~ 21
1 22 giorni 1010 ~ 32157 ~ 3000600,11,410 ~ 32NoNo
1 22 giorni 1010 ~ 32157 ~ 3000600,11,410 ~ 32No
1 22 giorni 1010 ~ 32157 ~ 3000600,11,410 ~ 32No
1 22 giorni 1010 ~ 32157 ~ 3000600,11,410 ~ 32
1 22 giorni 1014 ~ 37181 ~ 30001600,111,514 ~ 37NoNo
1 22 giorni 1014 ~ 37181 ~ 30001600,111,514 ~ 37No
1 22 giorni 1014 ~ 37181 ~ 30001600,111,514 ~ 37No
1 22 giorni 1014 ~ 37181 ~ 30001600,111,514 ~ 37
1 22 giorni 1018 ~ 48229 ~ 30003250,121,818 ~ 48NoNo
1 22 giorni 1018 ~ 48229 ~ 30003250,121,818 ~ 48No
1 22 giorni 1018 ~ 48229 ~ 30003250,121,818 ~ 48No
1 22 giorni 1018 ~ 48229 ~ 30003250,121,818 ~ 48
1 22 giorni 1022 ~ 50253 ~ 30004500,14222 ~ 50NoNo
1 22 giorni 1022 ~ 50253 ~ 30004500,14222 ~ 50No
1 22 giorni 1022 ~ 50253 ~ 30004500,14222 ~ 50No
1 22 giorni 1022 ~ 50253 ~ 30004500,14222 ~ 50
1 22 giorni 1022 ~ 57281 ~ 30005250,162,122 ~ 57NoNo
1 22 giorni 1022 ~ 57281 ~ 30005250,162,122 ~ 57No
1 22 giorni 1022 ~ 57281 ~ 30005250,162,122 ~ 57No
1 22 giorni 1022 ~ 57281 ~ 30005250,162,122 ~ 57

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Jaw Type Applicazione Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caratteristiche High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation
Max. Velocità di rotazione(r/min) 1500 Disallineamento angolare ammesso(deg) 0,9 Materiale paracolpi Polyurethane

Supporto tecnico