Giunti a soffietto / bloccaggio a semiguscio, chiavetta DIN 6885 / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB2H / KBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti a soffietto / bloccaggio a semiguscio, chiavetta DIN 6885 / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB2H / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Backlash-free metal bellows couplings with split hubs
For shaft diameters 3 - 22mm
Torque range 0.5 - 10Nm
High torsional stiffness, good compensation of shaft misalignment, low restoring forces
For radial assembly

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KB2H/5-21-[3-8/1]-[3-8/1]
KB2H/5-21-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2H/5-21-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB2H/5-21-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2H/5-25-[3-8/1]-[3-8/1]
KB2H/5-25-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2H/5-25-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB2H/5-25-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2H/5-28-[3-8/1]-[3-8/1]
KB2H/5-28-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2H/5-28-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB2H/5-28-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2H/10-23-[3-8/1]-[3-8/1]
KB2H/10-23-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2H/10-23-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB2H/10-23-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2H/10-26-[3-8/1]-[3-8/1]
KB2H/10-26-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2H/10-26-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB2H/10-26-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2H/10-31-[3-8/1]-[3-8/1]
KB2H/10-31-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2H/10-31-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB2H/10-31-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2H/15-26-[3-10/1]-[3-10/1]
KB2H/15-26-[3-10/1]-N[3-10/1]
KB2H/15-26-N[3-10/1]-[3-10/1]
KB2H/15-26-N[3-10/1]-N[3-10/1]
KB2H/15-31-[3-10/1]-[3-10/1]
KB2H/15-31-[3-10/1]-N[3-10/1]
KB2H/15-31-N[3-10/1]-[3-10/1]
KB2H/15-31-N[3-10/1]-N[3-10/1]
KB2H/20-32-[3-14/1]-[3-14/1]
KB2H/20-32-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB2H/20-32-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB2H/20-32-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB2H/20-38-[3-14/1]-[3-14/1]
KB2H/20-38-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB2H/20-38-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB2H/20-38-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB2H/20-42-[3-14/1]-[3-14/1]
KB2H/20-42-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB2H/20-42-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB2H/20-42-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB2H/45-41-[6-18/1]-[6-18/1]
KB2H/45-41-[6-18/1]-N[6-18/1]
KB2H/45-41-N[6-18/1]-[6-18/1]
KB2H/45-41-N[6-18/1]-N[6-18/1]
KB2H/45-50-[6-18/1]-[6-18/1]
KB2H/45-50-[6-18/1]-N[6-18/1]
KB2H/45-50-N[6-18/1]-[6-18/1]
KB2H/45-50-N[6-18/1]-N[6-18/1]
KB2H/100-48-[6-25/1]-[6-25/1]
KB2H/100-57-[6-25/1]-[6-25/1]
KB2H/100-57-[6-25/1]-N[6-25/1]
KB2H/100-57-N[6-25/1]-[6-25/1]
KB2H/100-57-N[6-25/1]-N[6-25/1]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPerforazione D1 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)
1 12 giorni 103 ~ 8NoNo
1 12 giorni 103 ~ 8No
1 12 giorni 103 ~ 8No
1 12 giorni 103 ~ 8
1 12 giorni 103 ~ 8NoNo
1 12 giorni 103 ~ 8No
1 12 giorni 103 ~ 8No
1 12 giorni 103 ~ 8
1 12 giorni 103 ~ 8NoNo
1 12 giorni 103 ~ 8No
1 12 giorni 103 ~ 8No
1 12 giorni 103 ~ 8
1 12 giorni 103 ~ 8NoNo
1 12 giorni 103 ~ 8No
1 12 giorni 103 ~ 8No
1 12 giorni 103 ~ 8
1 12 giorni 103 ~ 8NoNo
1 12 giorni 103 ~ 8No
1 12 giorni 103 ~ 8No
1 12 giorni 103 ~ 8
1 12 giorni 103 ~ 8NoNo
1 12 giorni 103 ~ 8No
1 12 giorni 103 ~ 8No
1 12 giorni 103 ~ 8
1 12 giorni 103 ~ 10NoNo
1 12 giorni 103 ~ 10No
1 12 giorni 103 ~ 10No
1 12 giorni 103 ~ 10
1 12 giorni 103 ~ 10NoNo
1 12 giorni 103 ~ 10No
1 12 giorni 103 ~ 10No
1 12 giorni 103 ~ 10
1 12 giorni 103 ~ 14NoNo
1 12 giorni 103 ~ 14No
1 12 giorni 103 ~ 14No
1 12 giorni 103 ~ 14
1 12 giorni 103 ~ 14NoNo
1 12 giorni 103 ~ 14No
1 12 giorni 103 ~ 14No
1 12 giorni 103 ~ 14
1 12 giorni 103 ~ 14NoNo
1 12 giorni 103 ~ 14No
1 12 giorni 103 ~ 14No
1 12 giorni 103 ~ 14
1 12 giorni 106 ~ 18NoNo
1 12 giorni 106 ~ 18No
1 12 giorni 106 ~ 18No
1 12 giorni 106 ~ 18
1 12 giorni 106 ~ 18NoNo
1 12 giorni 106 ~ 18No
1 12 giorni 106 ~ 18No
1 12 giorni 106 ~ 18
1 12 giorni 106 ~ 25--
1 12 giorni 106 ~ 25NoNo
1 12 giorni 106 ~ 25No
1 12 giorni 106 ~ 25No
1 12 giorni 106 ~ 25

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico