Giunti a soffietto / bloccaggio a semiguscio / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB4HC / KBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti a soffietto / bloccaggio a semiguscio / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB4HC / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Compact version of backlash-free metal bellows couplings with split hubs
For shaft diameters from 10 - 70mm
Torque range: 18 - 500Nm
High torsional stiffness, good compensation of shaft misalignment, low restoring forces
Designed for easy assembly / disassembly

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Metal Bellows Coupling with Split Hubs, Compact, KB4HC | 18 ~ 500

Product Information

Material

bellows - stainless steel
hub - aluminium

Hub

bore tolerance: H7

Temperature Range

-30 °C ~ 120 °C

Keyway

optional acc. DIN 6885
biggest bore marked with a #

Drawing

Order Code

  
            
 Order CodeKB4HC / 60- 67- 20- 20- (S) 
  Type / size Length
L
 ØD1
(H7)
 ØD2
(H7)
 Options 
 

Specification Table

SizeTorque
TKN
(Nm)
Dimensions (mm)Technical Data
LØ AD1/D2HCEWKBFMass
(kg)
Moment of
Inertia
J
(g m2)
Spring StiffnessMisalignmentmax. speed (min-1)
LengthOuter ØBore Sizes
(H7)
min~max
      Screw (ISO4762) TA (Nm)torsional CT 103
(Nm/rad)
radial
CR
(N/mm)
axial
CA
(N/mm)
radial ΔKr (mm)axial
ΔKa (mm)
angular
ΔKw
(°)
1818584510-25.4175.517.5361147.4M50.070.0320205500.20.51.512800
664480.120.041582360.250.5212800
3030585610-32207.3213113.556.4M60.260.1338720500.150.61.510300
6630#39150.270.1428225280.251210300
6060676612-35238.624331766.2M80.380.28751150900.150.61.58700
7743400.420.3150340500.25128700
8080788212-44289.827421882.9M100.700.781281200800.20.51.56900
8953840.760.8575400500.250.826900
150150788214-44289.827421882.9M100.730.8215520201450.20.51.56900
8953840.800.89105595850.250,826900
200200839016-473110.829432090.8M120.891.1917525001450.20.51.56400
94541250.951.27120460820.250.826400
3003009411020-604011.832.55022110M121.372.7450263002800.20.51.56000
105611451.432.8628514001450.250.826000
50050010012225-704213.3364826122M121.814.4569077901000.20.51.55000
111591451.914.69320970850.25125000

Codice componente
KB4HC/18-58-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-58-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-58-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-58-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-66-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-66-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-66-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-66-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4HC/30-58-[10-32/1]-[10-32/1]
KB4HC/30-58-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4HC/30-58-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB4HC/30-58-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4HC/30-66-[10-32/1]-[10-32/1]
KB4HC/30-66-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4HC/30-66-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB4HC/30-66-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4HC/60-67-[12-35/1]-[12-35/1]
KB4HC/60-67-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4HC/60-67-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB4HC/60-67-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4HC/60-77-[12-35/1]-[12-35/1]
KB4HC/60-77-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4HC/60-77-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB4HC/60-77-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4HC/80-78-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4HC/80-78-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4HC/80-78-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4HC/80-78-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4HC/80-89-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4HC/80-89-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4HC/80-89-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4HC/80-89-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4HC/150-78-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4HC/150-78-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4HC/150-78-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4HC/150-78-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4HC/150-89-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4HC/150-89-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4HC/150-89-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4HC/150-89-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4HC/200-83-[16-47/1]-[16-47/1]
KB4HC/200-83-[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4HC/200-83-N[16-47/1]-[16-47/1]
KB4HC/200-83-N[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4HC/200-94-[16-47/1]-[16-47/1]
KB4HC/200-94-[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4HC/200-94-N[16-47/1]-[16-47/1]
KB4HC/200-94-N[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4HC/300-94-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4HC/300-94-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4HC/300-94-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4HC/300-94-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4HC/300-105-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4HC/300-105-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4HC/300-105-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4HC/300-105-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4HC/500-100-[25-70/1]-[25-70/1]
KB4HC/500-100-[25-70/1]-N[25-70/1]
KB4HC/500-100-N[25-70/1]-[25-70/1]
KB4HC/500-100-N[25-70/1]-N[25-70/1]
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)

-

1 17 giorni 1010 ~ 25.418128000,21,50,510 ~ 25.4NoNo

-

1 17 giorni 1010 ~ 25.418128000,21,50,510 ~ 25.4No

-

1 17 giorni 1010 ~ 25.418128000,21,50,510 ~ 25.4No

-

1 17 giorni 1010 ~ 25.418128000,21,50,510 ~ 25.4

-

1 17 giorni 1010 ~ 25.418128000,2520,510 ~ 25.4NoNo

-

1 17 giorni 1010 ~ 25.418128000,2520,510 ~ 25.4No

-

1 17 giorni 1010 ~ 25.418128000,2520,510 ~ 25.4No

-

1 17 giorni 1010 ~ 25.418128000,2520,510 ~ 25.4

-

1 17 giorni 1010 ~ 3230103000,151,50,610 ~ 32NoNo

-

1 17 giorni 1010 ~ 3230103000,151,50,610 ~ 32No

-

1 17 giorni 1010 ~ 3230103000,151,50,610 ~ 32No

-

1 17 giorni 1010 ~ 3230103000,151,50,610 ~ 32

-

1 17 giorni 1010 ~ 3230103000,252110 ~ 32NoNo

-

1 17 giorni 1010 ~ 3230103000,252110 ~ 32No

-

1 17 giorni 1010 ~ 3230103000,252110 ~ 32No

-

1 17 giorni 1010 ~ 3230103000,252110 ~ 32

-

1 17 giorni 1012 ~ 356087000,151,50,612 ~ 35NoNo

-

1 17 giorni 1012 ~ 356087000,151,50,612 ~ 35No

-

1 17 giorni 1012 ~ 356087000,151,50,612 ~ 35No

-

1 17 giorni 1012 ~ 356087000,151,50,612 ~ 35

-

1 17 giorni 1012 ~ 356087000,252112 ~ 35NoNo

-

1 17 giorni 1012 ~ 356087000,252112 ~ 35No

-

1 17 giorni 1012 ~ 356087000,252112 ~ 35No

-

1 17 giorni 1012 ~ 356087000,252112 ~ 35

-

1 17 giorni 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44NoNo

-

1 17 giorni 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44No

-

1 17 giorni 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44No

-

1 17 giorni 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44

-

1 17 giorni 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44NoNo

-

1 17 giorni 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44No

-

1 17 giorni 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44No

-

1 17 giorni 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44

-

1 17 giorni 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44NoNo

-

1 17 giorni 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44No

-

1 17 giorni 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44No

-

1 17 giorni 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44

-

1 17 giorni 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44NoNo

-

1 17 giorni 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44No

-

1 17 giorni 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44No

-

1 17 giorni 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44

-

1 17 giorni 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47NoNo

-

1 17 giorni 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47No

-

1 17 giorni 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47No

-

1 17 giorni 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47

-

1 17 giorni 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47NoNo

-

1 17 giorni 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47No

-

1 17 giorni 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47No

-

1 17 giorni 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47

-

1 17 giorni 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60NoNo

-

1 17 giorni 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60No

-

1 17 giorni 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60No

-

1 17 giorni 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60

-

1 17 giorni 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60NoNo

-

1 17 giorni 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60No

-

1 17 giorni 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60No

-

1 17 giorni 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60

-

1 17 giorni 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70NoNo

-

1 17 giorni 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70No

-

1 17 giorni 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70No

-

1 17 giorni 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70

Loading...

Informazioni di base

Tipo Bellows Type Applicazione Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caratteristiche High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia
Materiale soffietti Stainless Steel

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico