Giunti a frizione / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885 / disco a frizione: PU, Shore A92, A98 / corpo: alluminio / KBE2 / KBK (Codici componente)

Giunti a frizione / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885 / disco a frizione: PU, Shore A92, A98 / corpo: alluminio / KBE2 / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Torque range: 1,2 - 525Nm
Servo Insert Coupling with Collet Clamp

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Servo Insert Coupling with Collet Clamps, KBE2 | 5 ~ 19

Product Information

Material

hub - aluminium
spider element - polyurethane

Hub

bore tolerance: H7

Keyway

optional acc. DIN 6885

* Hubs for bores > 22H7 to 24H7 will be supplied with 2 x M4 screws.
Further spider elements and technical data are available in catalog.
All series are available with loose-fit spiders (see catalog)

Drawing

Order Code

  
            
 Order CodeKBE2- 14- 10- 12- 98Sh 
  Type Size ØD1
(H7)
 ØD2
(H7)
 Shore-
hardness
 
 

Specification Table

SizeDimensions (mm)Technical DataTorque (Nm)
ØALØ D1-D2EFCBFmax.
speed
rpm.
(1/min)
Mass
(per coupling)
(g)
Moment of Inertia
J
(per coupling)
(g m2)
64
ShoreD (green)
98
ShoreA (red)
92
Shore A (yellow)
80
ShoreA (blue)
Outer
Ø
LengthBore Sizes (H7)
min~max
    Screw (ISO4762)
TA (Nm)
510152 - 5552.511.4M1.6380002.520.000036xx0.5x
0.25
714224 - 7783.515M22700070.0001952.421.20.7
0.43
920304 - 111010523.4M2.51900018.520.001076531.8
0.85
1225344 - 121112527.2M316000330.0030412953
2
1430354 - 161113532.2M313000590.003811612.57.54
2
19406610 - 22/24*25161247M6100001830.04042621126
15
 
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm)
Size2345678910111213141516171819202122
50.60.60.70.8                 
7  1.31.41.51.6               
9  2.32.42.52.72.82.93.03.2           
12  6.36.66.97.27.47.78.08.38.6          
14  7.78.08.38.68.99.29.49.71010.310.610.911.2      
19        44454748495051525455565758
 

Servo Insert Coupling with Collet Clamps, KBE2 | 24 ~ 55

Product Information

Material

hub - aluminium
spider element - polyurethane

Hub

bore tolerance: H7

Keyway

optional acc. DIN 6885

Further spider elements and technical data are available in catalog.
All series are available with loose-fit spiders (see catalog)

Drawing

Order Code

  
            
 Order CodeKBE2- 38- 20- 40- 98Sh 
  Type Size ØD1
(H7)
 ØD2
(H7)
 Shore-
hardness
 
 

Specification Table

SizeDimensions (mm)Technical DataTorque (Nm)
ØALØ D1-D2EFCBFmax.
speed
rpm.
(1/min)
Mass
(per coupling)
(g)
Moment of Inertia
J
(per coupling)
(g m2)
64
ShoreD (green)
98
ShoreA (red)
92
ShoreA (yellow)
80
ShoreA (blue)
Outer ØLengthBore Sizes (H7)
min~max
    Screw (ISO4762)
TA (Nm)
24557815 - 3230181256.4M670003940.17575603517
15
28659019 - 3735201572.6M860006240.3772001609546
40
388011420 - 4845242083.3M8500012301.139405325190x
40
429512625 - 5050262095M10400019602.505560450265x
84
4810514025 - 57562822105M12375026904.175655525310x
145
5512016025 - 74653020122.8M12350033337.545825685410x
145
 
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm)
Size1516192022242528303235383940424445464850525456586062657074
2464656970727476798184                   
28  114116119123124130133137142                  
38   135138142144149152156161166168169173176178            
42      294304310317327337340343350357360363370376         
48      476491500510524539544548558568572577587596606616       
55      529544553563577592596601611620625630640649659669678688697707722746765

Codice componente
KBE2-5-[2-5/1]-[2-5/1]
KBE2-7-[4-7/1]-[4-7/1]
KBE2-7-[4-7/1]-N[4-7/1]
KBE2-7-N[4-7/1]-[4-7/1]
KBE2-7-N[4-7/1]-N[4-7/1]
KBE2-9-[4-11/1]-[4-11/1]
KBE2-9-[4-11/1]-N[4-11/1]
KBE2-9-N[4-11/1]-[4-11/1]
KBE2-9-N[4-11/1]-N[4-11/1]
KBE2-14-[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2-14-[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2-14-N[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2-14-N[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2-19-[10-24/1]-[10-24/1]
KBE2-19-[10-24/1]-N[10-24/1]
KBE2-19-N[10-24/1]-[10-24/1]
KBE2-19-N[10-24/1]-N[10-24/1]
KBE2-24-[15-32/1]-[15-32/1]
KBE2-24-[15-32/1]-N[15-32/1]
KBE2-24-N[15-32/1]-[15-32/1]
KBE2-24-N[15-32/1]-N[15-32/1]
KBE2-28-[19-37/1]-[19-37/1]
KBE2-28-[19-37/1]-N[19-37/1]
KBE2-28-N[19-37/1]-[19-37/1]
KBE2-28-N[19-37/1]-N[19-37/1]
KBE2-38-[20-48/1]-[20-48/1]
KBE2-38-[20-48/1]-N[20-48/1]
KBE2-38-N[20-48/1]-[20-48/1]
KBE2-38-N[20-48/1]-N[20-48/1]
KBE2-42-[25-50/1]-[25-50/1]
KBE2-42-[25-50/1]-N[25-50/1]
KBE2-42-N[25-50/1]-[25-50/1]
KBE2-42-N[25-50/1]-N[25-50/1]
KBE2-48-[25-57/1]-[25-57/1]
KBE2-48-[25-57/1]-N[25-57/1]
KBE2-48-N[25-57/1]-[25-57/1]
KBE2-48-N[25-57/1]-N[25-57/1]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)
1 12 giorni 102 ~ 52 ~ 50,5380000,0610,4---
1 12 giorni 10-4 ~ 71,2270000,110,64 ~ 7NoNo
1 12 giorni 10-4 ~ 71,2270000,110,64 ~ 7No
1 12 giorni 10-4 ~ 71,2270000,110,64 ~ 7No
1 12 giorni 10-4 ~ 71,2270000,110,64 ~ 7
1 12 giorni 10-4 ~ 113190000,1310,84 ~ 11NoNo
1 12 giorni 10-4 ~ 113190000,1310,84 ~ 11No
1 12 giorni 10-4 ~ 113190000,1310,84 ~ 11No
1 12 giorni 10-4 ~ 113190000,1310,84 ~ 11
1 12 giorni 10-4 ~ 1612,5130000,090,914 ~ 16NoNo
1 12 giorni 10-4 ~ 1612,5130000,090,914 ~ 16No
1 12 giorni 10-4 ~ 1612,5130000,090,914 ~ 16No
1 12 giorni 10-4 ~ 1612,5130000,090,914 ~ 16
1 12 giorni 10-10 ~ 2417100000,060,91,210 ~ 24NoNo
1 12 giorni 10-10 ~ 2417100000,060,91,210 ~ 24No
1 12 giorni 10-10 ~ 2417100000,060,91,210 ~ 24No
1 12 giorni 10-10 ~ 2417100000,060,91,210 ~ 24
1 12 giorni 10-15 ~ 326070000,10,91,415 ~ 32NoNo
1 12 giorni 10-15 ~ 326070000,10,91,415 ~ 32No
1 12 giorni 10-15 ~ 326070000,10,91,415 ~ 32No
1 12 giorni 10-15 ~ 326070000,10,91,415 ~ 32
1 12 giorni 10-19 ~ 3716060000,110,91,519 ~ 37NoNo
1 12 giorni 10-19 ~ 3716060000,110,91,519 ~ 37No
1 12 giorni 10-19 ~ 3716060000,110,91,519 ~ 37No
1 12 giorni 10-19 ~ 3716060000,110,91,519 ~ 37
1 12 giorni 10-20 ~ 4832550000,120,91,820 ~ 48NoNo
1 12 giorni 10-20 ~ 4832550000,120,91,820 ~ 48No
1 12 giorni 10-20 ~ 4832550000,120,91,820 ~ 48No
1 12 giorni 10-20 ~ 4832550000,120,91,820 ~ 48
1 12 giorni 10-25 ~ 5045040000,140,9225 ~ 50NoNo
1 12 giorni 10-25 ~ 5045040000,140,9225 ~ 50No
1 12 giorni 10-25 ~ 5045040000,140,9225 ~ 50No
1 12 giorni 10-25 ~ 5045040000,140,9225 ~ 50
1 12 giorni 10-25 ~ 5752537500,160,92,125 ~ 57NoNo
1 12 giorni 10-25 ~ 5752537500,160,92,125 ~ 57No
1 12 giorni 10-25 ~ 5752537500,160,92,125 ~ 57No
1 12 giorni 10-25 ~ 5752537500,160,92,125 ~ 57

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Jaw Type Applicazione Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder Caratteristiche High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation
Materiale paracolpi Polyurethane

Supporto tecnico