Giunti a gancio / bloccaggio del mozzo, mandrino / disco a gancio: PU, Shore A99 / corpo: alluminio / KBE4 / KBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti a gancio / bloccaggio del mozzo, mandrino / disco a gancio: PU, Shore A99 / corpo: alluminio / KBE4 / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Torque range: 12.5 - 325Nm
Servo Insert Coupling with expanding hub
For hollow shaft connections

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Servo Insert Coupling, with expanding clamps, KBE4 | 14 ~ 48

Product Information

Material

hub - aluminium
expanding clamps - steel
spider element - polyurethane

Hub

bore tolerance: H7

Keyway

optional acc. DIN 6885
* Hubs for bores > 22H7 to 24H7 will be supplied with M5 screws.
Further spider elements and technical data are available in catalog.
All series are available with loose-fit spiders (see catalog).

Drawing

Order Code

            
 Order CodeKBE4- 38- 40- 35- 98Sh 
  Type Size ØD1
(H7)
 ØD2
(H7)
 Shore-
hardness
 

Specification

SizeDimensions (mm)Technical DataTorque (Nm)
ØALØ D1Ø D2E1E2NCBFGmax.
speed
upm. (1/min)
Mass (per
coupling) (g)
Moment of Inertia
(per coupling) J
(g m2)
64
ShoreD
(green)
98
ShoreA
(red)
92
ShoreA
(yellow)
80
ShoreA
(blue
)
Outer
Ø
Length
 
Bore Size
(H7)
min~max
(h7)
min~max
     Screw
(ISO4762)
TA (Nm)
Screw
(ISO4762)
TA (Nm)
1430284-1613 - 2511207532.2M3M520000980.0101612.57.54
29
19404010-22/24*14 - 30172510945.7M6M6190002400.0422621126
1515
24554612 - 3223 - 362027111056.4M6M8140004630.15875603517
1540
28655119 - 3726 - 422132161172.6M8M10115007990.3752001609546
4084
38806820 - 4838 - 603145201583.3M8M12950017541.213405325190x
40145
429592.525 - 5042 - 805155211895M10M16603139664.180560450265x
84310
4810510225 - 6242 - 90556024.520108M12M16545753927030655525310x
145310
 
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm)
Size468910111214151618192024252830323538404245
147.78.38.99.29.49.71010.610.911.2             
19    444547495051545556          
24      616364656769707476798184     
28           114116123124130133137142    
38            135142144149152156161166169173178
42              294304310317327337343350360
48              476491500510524539548558572
Codice componente
KBE4-14-[4-16/1]-[13-25/1]
KBE4-14-[4-16/1]-N[13-25/1]
KBE4-14-N[4-16/1]-[13-25/1]
KBE4-14-N[4-16/1]-N[13-25/1]
KBE4-19-[10-24/1]-[14-30/1]
KBE4-19-[10-24/1]-N[14-30/1]
KBE4-19-N[10-24/1]-[14-30/1]
KBE4-19-N[10-24/1]-N[14-30/1]
KBE4-24-[12-32/1]-[23-36/1]
KBE4-24-[12-32/1]-N[23-36/1]
KBE4-24-N[12-32/1]-[23-36/1]
KBE4-24-N[12-32/1]-N[23-36/1]
KBE4-28-[19-37/1]-[26-42/1]
KBE4-28-[19-37/1]-N[26-42/1]
KBE4-28-N[19-37/1]-[26-42/1]
KBE4-28-N[19-37/1]-N[26-42/1]
KBE4-38-[20-48/1]-[38-60/1]
KBE4-38-[20-48/1]-N[38-60/1]
KBE4-38-N[20-48/1]-[38-60/1]
KBE4-38-N[20-48/1]-N[38-60/1]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)
1 17 giorni 104 ~ 1612,5200000,09113 ~ 25NoNo
1 17 giorni 104 ~ 1612,5200000,09113 ~ 25No
1 17 giorni 104 ~ 1612,5200000,09113 ~ 25No
1 17 giorni 104 ~ 1612,5200000,09113 ~ 25
1 17 giorni 1010 ~ 2417190000,061,214 ~ 30NoNo
1 17 giorni 1010 ~ 2417190000,061,214 ~ 30No
1 17 giorni 1010 ~ 2417190000,061,214 ~ 30No
1 17 giorni 1010 ~ 2417190000,061,214 ~ 30
1 17 giorni 1012 ~ 3260140000,11,423 ~ 36NoNo
1 17 giorni 1012 ~ 3260140000,11,423 ~ 36No
1 17 giorni 1012 ~ 3260140000,11,423 ~ 36No
1 17 giorni 1012 ~ 3260140000,11,423 ~ 36
1 17 giorni 1019 ~ 37160115000,111,526 ~ 42NoNo
1 17 giorni 1019 ~ 37160115000,111,526 ~ 42No
1 17 giorni 1019 ~ 37160115000,111,526 ~ 42No
1 17 giorni 1019 ~ 37160115000,111,526 ~ 42
1 17 giorni 1020 ~ 4832595000,121,838 ~ 60NoNo
1 17 giorni 1020 ~ 4832595000,121,838 ~ 60No
1 17 giorni 1020 ~ 4832595000,121,838 ~ 60No
1 17 giorni 1020 ~ 4832595000,121,838 ~ 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Jaw Type Applicazione Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder Caratteristiche High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation
Disallineamento angolare ammesso(deg) 0,9 Materiale paracolpi Polyurethane

Supporto tecnico