Giunti di sicurezza / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885 / coppia regolabile / KBK, L-K / KBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti di sicurezza / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885 / coppia regolabile / KBK, L-K / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Backlash - Free Safety Coupling
Fast assembly with clamp hub
For mounting pulleys, sprockets, ...
Torque range: 0.2-500 Nm
Version "LL" with two ball bearings for high radial loads

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBK/L-K-2-[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-2-N[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-4.5-[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-4.5-N[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-7-[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-7-N[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-10-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-10-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-30-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-30-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-60-[12-28/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-60-N[12-28/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-80-[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-80-N[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-150-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-150-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-200-[22-41/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-200-N[22-41/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-300-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-300-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-500-[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-500-N[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia
(Nm)
Perforazione D1 Sede Chiavetta (D1) Accoppiamento Coppia
1 22 giorni 103 ~ 8ZAccoppiamento multiplo1 ~ 2
1 22 giorni 103 ~ 8-NoAccoppiamento multiplo-
1 22 giorni 106 ~ 13ZAccoppiamento multiplo1 ~ 2
1 22 giorni 106 ~ 13-NoAccoppiamento multiplo-
1 22 giorni 106 ~ 16ZAccoppiamento multiplo1 ~ 2
1 22 giorni 106 ~ 16-NoAccoppiamento multiplo-
1 22 giorni 106 ~ 16ZAccoppiamento multiplo1 ~ 2
1 22 giorni 106 ~ 16-NoAccoppiamento multiplo-
1 22 giorni 1010 ~ 20ZAccoppiamento multiplo1 ~ 2
1 22 giorni 1010 ~ 20-NoAccoppiamento multiplo-
1 22 giorni 1012 ~ 28ZAccoppiamento multiplo1 ~ 2
1 22 giorni 1012 ~ 28-NoAccoppiamento multiplo-
1 22 giorni 1014 ~ 35ZAccoppiamento multiplo1 ~ 2
1 22 giorni 1014 ~ 35-NoAccoppiamento multiplo-
1 22 giorni 1014 ~ 35ZAccoppiamento multiplo1 ~ 2
1 22 giorni 1014 ~ 35-NoAccoppiamento multiplo-
1 22 giorni 1022 ~ 41ZAccoppiamento multiplo1 ~ 2
1 22 giorni 1022 ~ 41-NoAccoppiamento multiplo-
1 22 giorni 1030 ~ 50ZAccoppiamento multiplo1 ~ 2
1 22 giorni 1030 ~ 50-NoAccoppiamento multiplo-
1 22 giorni 1035 ~ 56ZAccoppiamento multiplo1 ~ 2
1 22 giorni 1035 ~ 56-NoAccoppiamento multiplo-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico