Vite a testa cilindrica con intaglio in plastica DIN 84 (Codici componente)

Vite a testa cilindrica con intaglio in plastica DIN 84
  • Sconto volumi elevati
Plastic screws; Slotted head cap screws; Slotted machine screws; compare ISO 1207

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
000846000025006
000846000025008
000846000025010
000846000025016
000846000030004
000846000030005
000846000030006
000846000030008
000846000030010
000846000030012
000846000030016
000846000030020
000846000030025
000846000030030
000846000040006
000846000040008
000846000040010
000846000040012
000846000040016
000846000040020
000846000040025
000846000040030
000846000040035
000846000040040
000846000050006
000846000050008
000846000050010
000846000050012
000846000050016
000846000050020
000846000050025
000846000050030
000846000050035
000846000050040
000846000050050
000846000060008
000846000060010
000846000060012
000846000060016
000846000060020
000846000060025
000846000060030
000846000060035
000846000060040
000846000060045
000846000060050
000846000060060
000846000060070
000846000080016
000846000080020
000846000080025
000846000080030
000846000080040
000846000080050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.15 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.06 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.12 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.12 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.12 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.18 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.09 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.12 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.12 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.12 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.15 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.15 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.15 €

100 Disponibile 3 giorni 10

0.15 €

100 Disponibile 3 giorni 10

0.18 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.18 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.21 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.21 €

200 Disponibile 3 giorni 10

0.24 €

100 Disponibile 3 giorni 10

0.24 €

100 Disponibile 3 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard tecnico DIN Diametro(mm) 2.5 Lunghezza(mm) 8
Materiale PA in plastica Trattamento superficiale Non in dotazione

Supporto tecnico