Termoregolatore digitale (96 × 96 mm) [E5AC] (Codici componente - Download CAD)

Termoregolatore digitale (96 × 96 mm) [E5AC]
Ampio display con caratteri bianchi per una facile lettura. Semplicità di utilizzo, dalla selezione del modello all’installazione e funzionamento.
• Un display LCD dei valori attuali a caratteri bianchi con un’altezza di circa 25 mm per E5AC migliora la visibilità.
• Campionamento ad alta velocità a 50 ms.
• Corpo ridotto con una profondità di soli 60 mm. (Morsetti a Vite)
• Facilità di collegamento a un PLC con comunicazioni senza programmazione. Utilizzare le nuove funzioni di comunicazione per collegare tra loro i termoregolatori.
• Sono disponibili porte per software sia sul pannello superiore sia sul pannello frontale. È possibile impostare il termoregolatore senza collegare alcun alimentatore, collegandolo al computer con un cavo di conversione delle comunicazioni (venduto separatamente). L’impostazione è estremamente semplice con CX-Thermo (venduto separatamente).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E5AC-CX4A5M-000
E5AC-CX4A5M-004
E5AC-CX4D5M-000
E5AC-PR4A5M-000
E5AC-QX4A5M-000
E5AC-RX4A5M-000
E5AC-RX4A5M-010
E5AC-RX4D5M-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione
(V)

619.50 €

1 3 giorni 100 – 240VAC

782.50 €

1 3 giorni 100 – 240VAC

633.00 €

1 3 giorni 21,6 to 26,4 VDC/VAC

750.00 €

1 3 giorni 100 – 240VAC

492.70 €

1 3 giorni 100 – 240VAC

492.70 €

1 3 giorni 100 – 240VAC

650.00 €

1 3 giorni 100 – 240VAC

492.70 €

1 3 giorni 21,6 to 26,4 VDC/VAC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature indicata(°C) -200::2300 Profilo terminale Morsettiera a vite Larghezza(mm) 96
Altezza(mm) 96 Profondità(mm) 60 Reset esterno possibile falso
Salvataggio errori possibile falso Con morsetti amovibili falso Numero di circuiti di misura 1
Numero contatti di commutazione 0 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 4

Supporto tecnico