Giunti a soffietto / bloccaggio del mozzo / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / MK2 / R+W Antriebselemente (Codici componente)

Giunti a soffietto / bloccaggio del mozzo / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / MK2 / R+W Antriebselemente

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Caratteristiche
· con una vite di serraggio radiale ISO 4762 per ogni mozzo
· Fino a 10.000 Rpm, per velocità superiori ai 10.000 Rpm si eseguono bilanciature fini dedicate

Materiali
· soffietto in acciaio inox ad alta flessibilità
· mozzi in alluminio

Range di temperatura
· da -30° a 110°C

Proprietà
· torsionalmente rigidi e privi di gioco
· compensazione di tutti e 3 i tipi di disallineamento (assiale, angolare, laterale)
· fissaggio a frizione grazie ai morsetti
· per applicazioni ad elevata dinamica
· ridotto momento d'inerzia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MK2 with Clamping Hub 0.5 - 10 Nm

Product Properties

Features

• for highly dynamic applications
• easy installation
• light weight and low moment of inertia

Material

Bellows: high grade stainless steel
• Hubs: aluminium

Design

Two clamping hubs concentrically mounted to flexible bellows.

Drawing

Specification

SIZE510152045100
Rated torque(Nm)TKN0.51.01.52.04.510
Overall length(mm)A-1252831273033303535404446545060
Outside diameter(mm)B151519253240
Fit length(mm)C9911131616
Inside diameter possible from Ø to Ø H7(mm)D1/23-73-73-83-12.75-165-24
Fastening screw ISO 4762 EM2M2M2.5M3M4M4
Tightening torque of the fastening screw(Nm)0.430.430.852.344.5
Distance between centerlines(mm)F4.54.5681015
Distance(mm)G333.5455
Moment of inertia(gcm2)Jges2.62.8333.43.68.59.5252729100108160205
Approximate weight(g) 9999101122243638407478120130
Torsional stiffness(Nm/rad)CT2802101705103803207507001200130012007000500090508800
Axial(mm)Max. values0.40.50.60.40.50.60.50.70.50.60.70.7111.2
Lateral(mm)0.150.20.250.150.20.250.150.20.150.20.250.20.250.20.3
Angular(degree)11.5211.521.51.51.51.521.521.52

Ordering Example

Ordering ExampleMK25254.765XX
Model    Special designation only
(e.g. special bore tolerance).
Size    
Overall length mm    
Bore D1 H7    
Bore D2 H7    
For custom features place an XX at the end of the part number and describe the special requirements (e.g. MK2 / 5 / 25 / 4.76 / 5 / XX; XX=finely balanced for 25,000 rpm)
Codice componente
MK2/5/25/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/5/28/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/5/31/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/10/27/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/10/30/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/10/33/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/15/30/[3-8/1]/[3-8/1]
MK2/15/35/[3-8/1]/[3-8/1]
MK2/20/35/[3-12/1]/[3-12/1]
MK2/20/40/[3-12/1]/[3-12/1]
MK2/20/44/[3-12/1]/[3-12/1]
MK2/45/46/[5-16/1]/[5-16/1]
MK2/45/54/[5-16/1]/[5-16/1]
MK2/100/50/[5-24/1]/[5-24/1]
MK2/100/60/[5-24/1]/[5-24/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
1 17 giorni 0.05–1.003 ~ 73 ~ 715250.430.1510.40.0026
1 17 giorni 0.05–1.003 ~ 73 ~ 715280.430.21.50.50.0028
1 17 giorni 0.05–1.003 ~ 73 ~ 715310.430.2520.60.003
1 17 giorni 1.01–3.003 ~ 73 ~ 715270.430.1510.40.003
1 17 giorni 1.01–3.003 ~ 73 ~ 715300.430.21.50.50.0034
1 17 giorni 1.01–3.003 ~ 73 ~ 715330.430.2520.60.0034
1 17 giorni 1.01–3.003 ~ 83 ~ 819300.850.151.50.50.0085
1 17 giorni 1.01–3.003 ~ 83 ~ 819350.850.21.50.70.0095
1 17 giorni 1.01–3.003 ~ 123 ~ 1225352.30.151.50.50.025
1 17 giorni 1.01–3.003 ~ 123 ~ 1225402.30.21.50.60.027
1 17 giorni 1.01–3.003 ~ 123 ~ 1225442.30.2520.70.029
1 17 giorni 3.01–5.005 ~ 165 ~ 16324640.21.50.70.1
1 17 giorni 3.01–5.005 ~ 165 ~ 16325440.25210.108
1 17 giorni 10.01–20.005 ~ 245 ~ 2440504.50.21.510.16
1 17 giorni 10.01–20.005 ~ 245 ~ 2440604.50.321.20.205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con soffietti Materiale corpo Alluminio Materiale soffietti Acciaio inox

Supporto tecnico