Giunti a soffietto / bloccaggio del mozzo / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio, acciaio / BKL / R+W Antriebselemente (Codici componente)

Giunti a soffietto / bloccaggio del mozzo / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio, acciaio / BKL / R+W Antriebselemente

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Caratteristiche
· Due mozzi di serraggio montati concentricamente su soffietti flessibili
· Sono accettabili brevi sovraccarichi fino a 1,5 volte la coppia nominale

Materiali
· Soffietto in acciaio inox ad alta flessibilità
· Mozzi:
fino alla Serie 80 - alluminio, acciaio opzionale
dalla serie 150 - acciaio

Range di temperatura
· da -30° a 100°C

Proprietà
· versione economica
· montaggio facilitato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BKL with Clamping Hub 2 - 500 Nm

Product Properties

Features

• easy to mount
• light weight and low moment of inertia

Material

• Bellows: high grade stainless steel
• Hubs: see table

Design

Two clamping hubs concentrically mounted to flexible bellows.
Brief overloads of up to 1.5x the rated torque are acceptable.

Optional

self-opening clamp system to open the bore during installation and removal by backing out the clamping screw.

Drawing

Specification

SIZE24.51015306080150300500
Rated torque(Nm)TKN24.51015306080150300500
Overall length(mm)A-23040445868799292109114
Outside diameter(mm)B2532404956668282110123
Fit length(mm)C10131321.5262832.532.54142.5
Inside diameter possible from Ø to Ø H7(mm)D1/24-12.76-166-248-2810-3214-3516-4219-4224-6035-62
Fastening screw ISO 4762 EM3M4M4M5M6M8M10M10M12M16
Tightening torque of the fastening screw(Nm)2.344.5815407085120200
Distance between centerlines(mm)F8111417202327273941
Distance(mm)G4556.57.59.511111317
Moment of inertia(10-3 kgm2)Jges.0.0020.0070.0160.0650.120.30.751.80.87.53.111.74.9
Hub material  AL
optional steel
AL
optional steel
AL
optional steel
AL
optional steel
AL
optional steel
AL
optional steel
AL
optional steel
steel
optional AL
steel
optional AL
steel
optional AL
Approximate weight(kg) 0.020.050.060.160.250.40.71.70.753.81.64.92.1
Torsional stiffness(103 Nm/rad)CT1.57923317280141157290
Axial± (mm)Max. values0.511111.52222.5
Lateral± (mm)0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Angular± (degree)1111111111
Axial spring stiffness(N/mm)Ca83530305067447711272
Lateral spring stiffness(N/mm)Cr5035032031536667959096029401450

Ordering Example

Ordering ExampleBKL802622.23XX
Model   Special designation only
(e.g. anodized hubs).
Size   
Bore D1 H7   
Bore D2 H7   
For custom features place an XX at the end of the part number and describe the special requirements (e.g. BKL / 80 / 26 / 22.23 / XX; XX=finely balanced for 25,000 rpm)
Codice componente
BKL/30/[10-32/1]/[10-32/1]
BKL/60/[14-35/1]/[14-35/1]
BKL/150/[19-42/1]/[19-42/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
1 23 giorni 20.01–50.0010 ~ 3210 ~ 325668Alluminio1510.00012
1 23 giorni 50.01–100.0014 ~ 3514 ~ 356679Alluminio401.50.0003
1 23 giorni 100–inf. a 50019 ~ 4219 ~ 428292Acciaio8520.0018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con soffietti Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.2 Disallineamento angolare ammesso(deg) 1
Materiale soffietti Acciaio inox

Supporto tecnico