Ball knobs Steel, Aluminum (Codici componente)

Ball knobs Steel, Aluminum
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ball knobs DIN 319 made ​​of steel and aluminum are not on the official DIN standard sheet.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
319-AL-16-B6-K
319-AL-16-M4-C
319-AL-20-B8-K
319-AL-20-M5-C
319-AL-25-B10-K
319-AL-25-M6-C
319-AL-32-B12-K
319-AL-32-M8-C
319-AL-40-B16-K
319-AL-40-M10-C
319-AL-50-B20-K
319-AL-50-M12-C
319-ST-16-B6-K
319-ST-16-M4-C
319-ST-20-B8-K
319-ST-20-M5-C
319-ST-25-B10-K
319-ST-25-M6-C
319-ST-32-B12-K
319-ST-32-M8-C
319-ST-40-B16-K
319-ST-40-M10-C
319-ST-50-B20-K
319-ST-50-M12-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Ball / Handle diameter d1
(mm)
Bore diameter d3 Material Type

4.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-16B 6AL-AluminumK, with plain hole H7

5.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M416-AL-AluminumC, with tapped hole

6.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-20B 8AL-AluminumK, with plain hole H7

4.76 €

1 Disponibile 7 giorni M520-AL-AluminumC, with tapped hole

5.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-25B 10AL-AluminumK, with plain hole H7

5.26 €

1 Disponibile 7 giorni M625-AL-AluminumC, with tapped hole

9.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-32B 12AL-AluminumK, with plain hole H7

9.20 €

1 Disponibile 7 giorni M832-AL-AluminumC, with tapped hole

14.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-40B 16AL-AluminumK, with plain hole H7

13.98 €

1 Disponibile 7 giorni M1040-AL-AluminumC, with tapped hole

21.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-50B 20AL-AluminumK, with plain hole H7

21.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1250-AL-AluminumC, with tapped hole

6.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-16B 6ST-SteelK, with plain hole H7

5.96 €

1 Disponibile 3 giorni M416-ST-SteelC, with tapped hole

6.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-20B 8ST-SteelK, with plain hole H7

6.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M520-ST-SteelC, with tapped hole

7.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-25B 10ST-SteelK, with plain hole H7

7.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M625-ST-SteelC, with tapped hole

10.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-32B 12ST-SteelK, with plain hole H7

10.08 €

1 Disponibile 7 giorni M832-ST-SteelC, with tapped hole

12.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-40B 16ST-SteelK, with plain hole H7

12.18 €

1 Disponibile 7 giorni M1040-ST-SteelC, with tapped hole

18.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-50B 20ST-SteelK, with plain hole H7

18.62 €

1 Disponibile 7 giorni M1250-ST-SteelC, with tapped hole

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico