Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d2 | Ball / Handle diameter d1 (mm) | Thread | Thread d3 | Material | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M4 | 16 | - | - | KT-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
1.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M5 | 16 | - | - | KT-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
1.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | M5 | 20 | - | - | KT-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
1.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 20 | - | M 5 | KT-Plastic | E, with threaded bushing | |
1.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M6 | 20 | - | - | KT-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
1.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M6 | 25 | - | - | KT-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
1.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 25 | - | M 6 | KT-Plastic | E, with threaded bushing | |
1.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 25 | - | - | KT-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
2.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 32 | - | - | KT-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
2.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 32 | - | M 8 | KT-Plastic | E, with threaded bushing | |
2.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M10 | 32 | - | - | KT-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
3.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M10 | 40 | - | - | KT-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
3.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M12 | 40 | - | - | KT-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
0.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M4 | 12 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
0.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M4 | 16 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
0.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M5 | 16 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
0.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M5 | 20 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
1.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 20 | M 5 | - | KU-Plastic | E, with threaded bushing | |
0.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M6 | 20 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
1.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M6 | 25 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
1.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 25 | M 6 | - | KU-Plastic | E, with threaded bushing | |
1.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 25 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
1.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M6 | 32 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
1.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M8 | 32 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
2.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 32 | M 8 | - | KU-Plastic | E, with threaded bushing | |
1.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M10 | 32 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
2.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M10 | 35 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
2.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M10 | 40 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
3.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 40 | M 10 | - | KU-Plastic | E, with threaded bushing | |
2.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M12 | 40 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
3.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M12 | 50 | - | - | KU-Plastic | C, with tapped hole (no insert) | |
5.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 50 | M 12 | - | KU-Plastic | E, with threaded bushing |
Loading...
Colour | RT |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Thread d2
Ball / Handle diameter d1(mm)
Thread
Thread d3
Material
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali